Precision Manufacturing

Orientamento del raggio laser

Scanner risonanti

CRS, Scanner risonanti

Gli scanner risonanti ultraveloci consentono un movimento del raggio ad alta frequenza per applicazioni che richiedono una produttività estrema. Progettati per garantire oscillazioni ripetibili, assicurano una scansione uniforme a velocità molto elevate. Ideali per applicazioni che richiedono una scansione lineare rapida. Riducono i tempi di ciclo mantenendo la stabilità del raggio.

Ideali per: imaging ad alta velocità , scansione lineare, ispezione
Vantaggio principale: velocità
Compatibilità: sistemi laser, piattaforme di imaging, gruppi ottici

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Specifiche tecniche Documenti e download

Panoramica

Progettati dal nostro marchio Cambridge Technology, i nostri scanner risonanti sono ideali per l’acquisizione di immagini ad alta velocità in tempo reale. Realizzati con materiali ultraleggeri, in grado di offrire prestazioni dinamiche e dotati di una vasta gamma di opzioni di lunghezza d’onda, i modelli della nostra serie CRS consentono la scansione raster ad alta velocità su un campo bidimensionale.

Ideali per applicazioni di imaging ad alta velocità

  • Gli scanner risonanti garantiscono una scansione veloce su ampi angoli di scansione
  • Tecnologia affidabile con durata estremamente lunga in una varietà di ambienti
  • Integrazione semplice: design basato sullo statore per un montaggio agevole
  • Elettronica della scheda di controllo inclusa

Specifiche tecniche

Modello CRS 4 kHz CRS 8 kHz CRS 12 kHz
Dimensioni dello specchio Ø 12,7 mm ellisse di 7,8 x 5,5 mm ellisse di 7,8 x 5,5 mm
Frequenza di risonanza 1 3.938 Hz 7.910 Hz 12.000 Hz
Angolo massimo di scansione 2 24° 26° 10°
Scheda driver incluso incluso incluso
1. A 25 °C
2. Tutti gli angoli sono espressi in gradi ottici, salvo diversa indicazione.
Scarica Tipo di download Lingua
Scheda tecnica CRS Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.