Precision Manufacturing

Orientamento del raggio laser

Specchi di precisione

Specchi di precisione

Gli specchi ad alta precisione offrono una riflettività e una stabilità termica eccezionali per una trasmissione affidabile del fascio. I rivestimenti appositamente progettati garantiscono perdite minime e prestazioni costanti ad alta potenza. Mantengono la qualità del fascio anche in condizioni ottiche difficili. Fondamentali per garantire la precisione nei sistemi laser ad alte prestazioni.

Ideali per: trasmissione del fascio, sistemi laser ad alta potenza, assemblaggi ottici
Vantaggio chiave: stabilità
Compatibilità: galvanometri, testine di scansione, laser a fibra e ultraveloci

Visualizza tutte le funzionalità
Panoramica e caratteristiche Documenti e download

Panoramica

Attraverso il nostro marchio di prodotti Cambridge Technology, offriamo una vasta gamma di specchi ottici ad alta precisione con vantaggi prestazionali unici per numerose applicazioni. Abbiamo maturato una solida esperienza nella collaborazione con clienti OEM per la progettazione, la produzione e la fornitura di soluzioni con specchi in grado di rispondere a sfide applicative specifiche. Offrendo un servizio completo per tutti i processi, le capacità produttive interne di Novanta consentono di realizzare specchi flessibili a partire dalla materia prima, fino ad ottenere prodotti di precisione, lucidati e con rivestimento ottico, pronti per l’integrazione nelle apparecchiature OEM.

Specchi leggeri ad alta precisione
Bassa massa, bassa inerzia, elevata rigidità, eccellente conduttività termica e straordinaria stabilità dimensionale rendono gli specchi ultraleggeri la soluzione perfetta quando sono richieste le massime prestazioni dinamiche.

Specchi in silicio ad alta precisione
Il silicio offre un’alternativa più economica al berillio e, a seconda del rivestimento e delle esigenze applicative, i modelli in silicio possono avvicinarsi alle prestazioni dinamiche degli specchi in berillio e superarne le prestazioni ottiche.

Silice fusa
Offriamo una vasta gamma di rivestimenti riflettenti di precisione realizzati utilizzando camere di rivestimento ottico avanzate.

Scarica Tipo di download Lingua
Scheda tecnica degli specchi di precisione Scheda tecnica Inglese

Precessione Elefante 2

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant II in precessione su sfondo bianco

Precessione Elefante III

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione Elephant III in precessione su sfondo bianco

Vectria

Orientamento del raggio laser

LIGHTNING II, testina di scansione a 3 assi

Orientamento del raggio laser

Testa di scansione a 3 assi LIGHTNING II su sfondo bianco

Contatta un ingegnere applicativo

Collaborate direttamente con il nostro team tecnico per individuare il laser più adatto alla vostra applicazione.