Panoramica del documento tecnico
Miglioramento della qualità della marcatura dei caratteri sulle linee di produzione ad alta velocità
A determinare la qualità della marcatura dei caratteri ad alta velocità sono i ritardi della testina di scansione, non la potenza del laser.
Velocità di linea sempre più elevate, caratteri sempre più piccoli e requisiti normativi di qualità sempre più rigorosi
mettono sempre più a dura prova i sistemi di marcatura ogni anno. Superato un certo limite, i caratteri
cominciano a deformarsi: le estremità si incurvano verso l’alto nella direzione del salto, gli angoli bruciano
, i bordi sbiadiscono dove i galvo non si sono stabilizzati. Il punto chiave
per risolvere tutti e tre i problemi di solito non è una maggiore potenza del laser. È il modo in cui si regolano
ritardi di marcatura, di salto e poligonali del sistema.
Questo documento tecnico illustra l’intera catena di decisioni che determinano
la qualità della marcatura e la produttività alla velocità di produzione: l’adattamento dell’assorbimento del materiale di destinazione
, le scelte relative a font e design, la selezione del laser e della testina di scansione,
ottiche di messa a fuoco e le impostazioni di ritardo del controller che integrano il tutto
— tra cui il ritardo poligonale variabile e la compensazione della velocità, due
che possono garantire un miglioramento della produttività fino al 65%.
I punti chiave da ricordare includono:
- Perché sono le impostazioni di ritardo della testina di scansione — e non la potenza del laser — a limitare solitamente la qualità dei caratteri ad alta velocità
- Come i ritardi di marcatura, di salto e poligonali determinino ciascuno una diversa modalità di errore (estremità deformate, inizi sbiaditi, angoli sfocati)
- Quando il ritardo poligonale variabile migliora sensibilmente la produttività (velocità di marcatura > 10.000 mm/s) e quando invece non lo fa
- Quale apertura dello specchio specificare per la propria applicazione: 7 mm per la codifica, 10 mm per applicazioni flessibili, 14 mm+ per la marcatura industriale
Un esempio pratico di riferimento: ti100 + MOVIA 10 mm + Controller ScanMaster, con tutti i parametri elencati. Scarica il documento tecnico completo per conoscere la ricetta parametrica completa (velocità di marcatura/salto, tutte e tre le impostazioni di ritardo, ciclo di lavoro, frequenza), i confronti affiancati della qualità dei caratteri tra le diverse configurazioni di ritardo e un quadro di valutazione per abbinare le specifiche della testina di scansione alla velocità della linea — prima che l’obiettivo di produttività di domani si trasformi in un problema di qualità.