Precision Manufacturing

Soluzioni mediche

Chirurgico
Sistemi laser chirurgici

I sistemi laser chirurgici sono ampiamente utilizzati nelle procedure mediche per consentire trattamenti precisi e minimamente invasivi con risultati clinici migliori. Applicazioni quali gli interventi odontoiatrici sui tessuti duri e molli, le operazioni di pulizia e i trattamenti oculistici basati sul laser dipendono da un controllo accurato del raggio, da un’erogazione uniforme dell’energia e da prestazioni ripetibili; inoltre, l’oftalmoscopia laser a scansione (SLO) è essenziale per la diagnosi, il monitoraggio
e nella gestione delle patologie retiniche.

Precisione nelle applicazioni chirurgiche con il laser

I sistemi laser chirurgici devono fornire energia prevedibile e controllata ad aree di trattamento altamente localizzate. Sia che si tratti di ablazione di tessuti dentali o di interventi oftalmici con laser, le prestazioni del sistema incidono direttamente sulla qualità del trattamento, sulla durata della procedura e sull’affidabilità clinica.

A supporto dei trattamenti odontoiatrici con il laser

I sistemi laser odontoiatrici vengono utilizzati in un’ampia gamma di procedure, tra cui applicazioni sui tessuti duri, trattamenti sui tessuti molli e operazioni di pulizia. Queste procedure richiedono un’emissione del raggio costante per garantire tagli netti, un’ablazione controllata e risultati clinici affidabili.

Scansione di precisione per interventi laser agli occhi e microchirurgici

Le applicazioni laser in oftalmologia e microchirurgia richiedono un’accuratezza e un’uniformità eccezionali, data la sensibilità del tessuto bersaglio e l’area di trattamento ristretta. I sistemi di scansione devono garantire un posizionamento ripetibile del raggio e schemi di scansione stabili per consentire un’interazione controllata del laser.

Progettato per l'integrazione di dispositivi chirurgici compatti

I dispositivi laser chirurgici devono integrare laser, sistemi di scansione e comandi in dispositivi di dimensioni ridotte ed ergonomici, adatti agli ambienti clinici.
Un efficace controllo termico è essenziale per mantenere la precisione del raggio, proteggere i tessuti del paziente
e garantire prestazioni costanti durante procedure di lunga durata.

Questi ambienti chirurgici impongono requisiti rigorosi alle tecnologie di scansione laser e di orientamento del raggio. Le nostre soluzioni fotoniche sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo di dispositivi laser chirurgici compatti ed ergonomici, in cui precisione, accuratezza e uniformità sono essenziali per la sicurezza del paziente e l’efficienza procedurale.

Tecnologie laser chirurgiche

I vantaggi delle tecnologie laser chirurgiche includono:

High precision beam control

Controllo del raggio ad alta precisione

Garantisce un’erogazione accurata del laser per procedure chirurgiche e odontoiatriche.

Accurate bean icon

Distribuzione uniforme dell’energia

Consente di ottenere risultati clinici costanti nel corso di trattamenti ripetuti.

Compattezza ed ergonomia

Progettato per piattaforme di dispositivi chirurgici con spazio limitato.

Thermal icon

Stabilità termica

Contribuisce a mantenere la precisione del fascio e a proteggere il tessuto circostante.

Supporto allo sviluppo di piattaforme chirurgiche OEM

Con la continua espansione delle applicazioni dei laser chirurgici, gli OEM necessitano di tecnologie ottiche e di scansione in grado di garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di procedure, favorendo al contempo la progettazione di dispositivi compatti e l’usabilità clinica.

Lavoriamo a livello di sottosistema per sostenere gli sforzi di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare le tecnologie di scansione galvo e i componenti ottici ai requisiti prestazionali dei sistemi odontoiatrici e di chirurgia laser di nuova generazione
.

Prodotti correlati