Soluzioni mediche
Imaging biomedico
I produttori di sistemi di imaging biomedico si affidano a tecnologie ottiche avanzate per visualizzare le strutture biologiche con eccezionale precisione e minima invasività. In oftalmologia, modalità di imaging quali la tomografia a coerenza ottica (OCT)
e l’oftalmoscopia laser a scansione (SLO) sono essenziali per la diagnosi, il monitoraggio e la gestione delle patologie retiniche.
Prestazioni di imaging retinico ad alta risoluzione
I moderni sistemi di imaging oftalmico devono fornire immagini ad alta risoluzione e ripetibili, pur operando all’interno di piattaforme compatte e di facile utilizzo per il paziente. Tecnologie quali l’OCT e l’SLO richiedono un allineamento ottico preciso e un comportamento di scansione stabile per visualizzare con accuratezza le strutture retiniche più sottili nel corso di sessioni di imaging ripetute.
Supporto alla tomografia a coerenza ottica (OCT)
La tomografia a coerenza ottica (OCT) è una tecnica di imaging non invasiva che utilizza la luce infrarossa per generare immagini trasversali ad alta risoluzione (B-scan) della retina. Spesso definita come “ecografia ottica”, l’OCT mappa i singoli strati retinici e ne misura lo spessore con una precisione dell’ordine dei micrometri.
Scansione di precisione per l’oftalmoscopia laser a scansione (SLO)
L’oftalmoscopia laser a scansione (SLO) è una tecnica di imaging confocale che produce immagini bidimensionali “en-face” in tempo reale e ad alto contrasto della superficie retinica. La SLO offre ai medici una visione chiara delle strutture retiniche, consentendo l’identificazione di patologie a livello superficiale e il monitoraggio del sistema vascolare retinico e della fissazione.
Progettato per l'integrazione nei sistemi di imaging biomedico
I dispositivi di imaging biomedico devono integrare sottosistemi ottici, di scansione e di controllo in piattaforme compatte e affidabili, adatte agli ambienti clinici e di ricerca. I componenti devono garantire prestazioni ottiche stabili, un comportamento termico efficiente e una perfetta integrazione con l’elettronica e il software a livello di sistema.
Questi sistemi impongono requisiti rigorosi in termini di controllo del fascio, precisione di scansione e stabilità ottica. Le nostre tecnologie fotoniche e di scansione sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo di piattaforme di imaging biomedico ad alte prestazioni, in cui la scansione raster precisa, la fedeltà dell’immagine e le prestazioni ripetibili sono fondamentali per la fiducia clinica e l’accuratezza diagnostica.
Tecnologie di imaging biomedico
I vantaggi delle tecnologie di imaging biomedico includono:

Scansione raster ad alta precisione
Supporta la generazione accurata di immagini 2D e 3D per la diagnostica retinica.

Prestazioni ottiche stabili
Garantisce una qualità dell’immagine costante nelle scansioni ripetute.

Compatibilità con sistemi compatti
Progettato per l’integrazione in piattaforme di imaging medico con spazio limitato.

Fedeltà delle immagini diagnostiche
Supporta la visualizzazione della retina ad alto contrasto e ad alta risoluzione
Supporto allo sviluppo di piattaforme di imaging OEM
Con la continua evoluzione delle tecnologie di imaging oftalmico e biomedico, i produttori di dispositivi necessitano di soluzioni ottiche e di scansione che garantiscano una risoluzione più elevata, un’acquisizione più rapida e una maggiore usabilità clinica senza compromettere l’affidabilità.
Lavoriamo a livello di sottosistema per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare le tecnologie di scansione raster, gli specchi di precisione e i componenti ottici ai requisiti tecnici dei sistemi di imaging OCT e SLO di nuova generazione.
Prodotti correlati
Contenuti correlati
Richiedi un test applicativo
Contatta il nostro team per valutare le tecnologie Light Engine nell’ambito della tua piattaforma di ricerca scientifica o di sviluppo strumentale.