Precision Manufacturing

Soluzioni mediche

Sistemi laser per l’estetica e la dermatologia

I produttori di dispositivi estetici e dermatologici utilizzano la tecnologia laser per eseguire trattamenti cutanei controllati in una vasta gamma di applicazioni cliniche. I sistemi utilizzati per la depilazione, il resurfacing e il ringiovanimento cutaneo, la correzione della pigmentazione e il trattamento delle lesioni pongono requisiti elevati in termini di controllo del laser, flessibilità di scansione e gestione termica.

Ottimizzazione delle prestazioni dei sistemi estetici e dermatologici

Il mercato dell’estetica e della dermatologia continua a evolversi verso dispositivi più compatti e versatili, in grado di supportare diverse modalità di trattamento all’interno di un’unica piattaforma. I produttori di dispositivi devono trovare un equilibrio tra la flessibilità nella scelta delle lunghezze d’onda e degli schemi di scansione e i rigorosi requisiti relativi all’uniformità dell’energia, al controllo termico e all’affidabilità a lungo termine.

A supporto dei trattamenti di depilazione e di trattamento della pigmentazione

I trattamenti di depilazione e di pigmentazione richiedono un’erogazione controllata dell’energia laser, adattata alle specifiche profondità di trattamento e alle aree da trattare. I sistemi devono supportare parametri operativi flessibili, mantenendo al contempo prestazioni costanti nel corso di cicli di trattamento ripetuti.

Scansione di precisione per il rinnovamento e il ringiovanimento della pelle

Per ottenere un efficace rinnovamento e ringiovanimento cutaneo è necessaria una distribuzione precisa e uniforme dell’energia su aree di trattamento più estese, al fine di garantire risultati prevedibili ed evitare il surriscaldamento. I sistemi di scansione devono mantenere precisione e uniformità per consentire un’interazione laser distribuita in modo omogeneo su tutta la superficie cutanea.

Progettato per l'integrazione in dispositivi medici compatti

I dispositivi laser per uso estetico e dermatologico devono integrare laser, sistemi di scansione e controlli in piattaforme compatte e dal design ergonomico, adatte agli ambienti clinici. I sottosistemi devono garantire una gestione termica efficiente, un funzionamento affidabile e una facile integrazione con il software e i sistemi di sicurezza a livello di dispositivo.

Le nostre tecnologie mediche sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo di dispositivi laser estetici e dermatologici compatti e ad alte prestazioni, in cui l’erogazione precisa dell’energia, la flessibilità dei modelli di scansione e l’uniformità del trattamento sono fondamentali per la sicurezza dei pazienti, l’affidabilità dei dispositivi e l’usabilità clinica.

Vantaggi della tecnologia laser per la medicina estetica e dermatologica

I vantaggi della lavorazione con laser a semiconduttore includono:

Uniform laser energy delivery

Erogazione uniforme dell’energia laser

Garantisce una copertura uniforme del trattamento e un’interazione termica controllata.

Accurate bean icon

Modelli di scansione flessibili

Consente di supportare diversi tipi di trattamento e aree di intervento.

Novanta p Series 100-400 watt pulsed CO2 laser

Compatibilità con sistemi compatti

Progettato per supportare architetture di dispositivi medici di dimensioni ridotte.

System level integration

Integrazione a livello di sistema

Tecnologie fotoniche allineate ai controlli del dispositivo e ai sistemi di sicurezza.

Supporto allo sviluppo di dispositivi OEM e all’evoluzione delle piattaforme

Poiché i trattamenti estetici e dermatologici continuano a diversificarsi, i produttori di dispositivi necessitano di tecnologie laser in grado di adattarsi a nuovi protocolli di trattamento, fattori di forma e aspettative di usabilità senza compromettere la coerenza o la sicurezza.

Operiamo a livello di sottosistema per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare i laser a CO₂, le tecnologie di scansione galvo e le piattaforme di controllo basate su software ai requisiti tecnici dei dispositivi laser estetici e dermatologici di nuova generazione.

Prodotti correlati