Panoramica del documento tecnico
Migliorare l’efficienza dei motori elettrici grazie alla rimozione a laser delle saldature a forcina
È la rimozione laser in due fasi, e non l’ablazione con un unico laser, a determinare la qualità della saldatura degli hairpin.
Gli statori a forcina sono il segreto dell’elevata efficienza dei motori elettrici. Si tratta di fili di rame rettangolari con un fattore di riempimento del rame più elevato rispetto ai tradizionali fili tondi, dotati di isolamento organico per garantire la sicurezza. Tuttavia, l’assemblaggio dipende dalla saldatura delle estremità degli hairpin: anche un solo micron di residuo di isolante sul rame produce saldature deboli, riduce l’efficienza del motore e causa una resa di produzione incostante.
Questo documento tecnico, redatto da tre autori di Novanta, descrive un processo laser in due fasi per gli statori a forcina: un laser a CO₂ da 400 W (Novanta Firestar i401 a 10,6 µm) rimuove la maggior parte dell’isolante, quindi un laser a fibra nanosecondo da 200 W elimina lo strato residuo di 1-2 µm — entrambi in funzione simultaneamente tramite la testina di scansione a 3 assi e doppia lunghezza d’onda Chameleon di Novanta, ottenendo tempi di ciclo inferiori a 1,0 secondo.
I punti chiave da ricordare includono:
- Perché la qualità della saldatura a forcina — e quindi l’efficienza del motore — dipende dalla rimozione completa dell’isolante organico (residui dell’ordine dei micron compromettono la saldatura)
- In che modo una combinazione di due laser (CO₂ per la parte principale + fibra per i residui) supera qualsiasi approccio a laser singolo in termini di velocità E qualità
- Quando scegliere il CO₂ a 9,3 µm anziché quello a 10,6 µm: dipende dalla composizione chimica dell’isolante (PA, PE, PI), misurata tramite spettrometro IR ATR
- Cosa consente la testina di scansione Chameleon: lavorazione a doppia lunghezza d’onda tramite un’unica testina a 3 assi con sovrapposizione del campo del 75%
- Un benchmark pratico del settore: fluorescenza <9 RFU ottenuta su quattro modelli a forcina in un ciclo inferiore a 1,0 secondo
Scaricate il documento tecnico completo per i dati di assorbanza dello spettrometro IR ATR su quattro materiali isolanti, i set di parametri per il processo in due fasi CO₂ + fibra e l’architettura della testina di scansione a doppia lunghezza d’onda Chameleon — prima di specificare un sistema di spellatura a laser singolo che raddoppia il tempo di ciclo e l’ingombro della macchina.