Precision Manufacturing

Articolo

Come leggere la scheda tecnica di un laser a CO₂

Panoramica del documento tecnico

Come leggere la scheda tecnica di un laser a CO₂

Due laser a CO₂ con la stessa scheda tecnica possono produrre tagli molto diversi.
Due laser a CO₂ con valori nominali identici — stessa lunghezza d’onda, stessa potenza media
, stesso M² — possono produrre tagli visibilmente diversi sullo stesso materiale. Il
motivo non sta nella scheda tecnica, ma nel modo in cui viene interpretata. Alcune specifiche indicano
qualità del taglio. Altre indicano il rischio di integrazione. Quelle che contano per la vostra
applicazione specifica non sono sempre quelle su cui punta il marketing.
Questo documento tecnico illustra le 13 specifiche che troverete su ogni
scheda tecnica dei laser a CO₂: tipo di laser, lunghezza d’onda, potenza, stabilità, qualità del fascio,
diametro, divergenza, ellitticità, polarizzazione, tempi di salita/discesa, frequenza,
ciclo di lavoro e lunghezza dell’impulso — e ne spiega il significato, illustrando perché
è importante per la vostra applicazione.

I punti chiave da ricordare includono:

  • Perché due laser a CO₂ con specifiche principali simili possono avere prestazioni molto diverse sullo stesso materiale
  • In che modo la scelta della lunghezza d’onda (9,3 µm, 10,2 µm, 10,6 µm) si riflette sull’assorbimento del materiale e sulla velocità di lavorazione
  • Quando la potenza di picco è più importante della potenza media — e quando non lo è (decisioni tra modalità pulsata e CW)
  • Quali valori delle specifiche determinano effettivamente i risultati nella marcatura, nel taglio e nella perforazione

Una pratica tabella di conversione delle specifiche a 13 righe applicabile a qualsiasi scheda tecnica di un laser a CO₂
Scarica il documento tecnico completo per ottenere la tabella di conversione delle specifiche a 13 righe, le indicazioni specifiche per ogni applicazione relative a ciascuna riga e un quadro di riferimento per leggere con precisione qualsiasi scheda tecnica dei laser a CO₂ — prima di scegliere il laser che finirà nel tuo sistema di produzione.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo