Precision Manufacturing

Articolo

Lavorazione ottimale dei film in polipropilene con laser a CO₂

Panoramica del documento tecnico

Lavorazione ottimale del policarbonato con laser a CO₂
Sono la lunghezza d’onda e la frequenza, non la potenza, a determinare la qualità del bordo di taglio del policarbonato.

Il policarbonato è il materiale ideale per lenti trasparenti dei fari, coperture per display e robusti alloggiamenti per dispositivi medici, ma è noto per essere particolarmente difficile da tagliare al laser. La lunghezza d’onda standard del CO₂ di 10,6 µm viene assorbita in misura insufficiente dalla molecola di policarbonato, dissipa energia nel materiale circostante e produce una decomposizione di colore da giallo a marrone lungo il bordo di taglio. Per le applicazioni ottiche in cui il taglio è visibile, tale scolorimento rappresenta il problema principale.

Questo documento tecnico documenta un confronto sistematico dei laser Synrad su quattro variabili: lunghezza d’onda (9,3 µm vs 10,6 µm), frequenza (da 1 kHz a 50 kHz), tipo di gas ausiliario (aria vs azoto) e pressione del gas ausiliario (da 1 bar a 4 bar) — su tre tipi di policarbonato (Makrolon® 2405 standard, 2447 stabilizzato ai raggi UV, 6555 ritardante di fiamma) per individuare la formulazione che produce tagli puliti e incolori nel policarbonato.

I punti chiave includono:

  • Perché il policarbonato si scolorisce sul bordo di taglio — e in che modo i principi fisici dell’assorbimento determinano tale effetto
  • Come il funzionamento quasi continuo (50 kHz+) elimina lo scolorimento causato dal taglio a impulsi a bassa frequenza
  • Quando scegliere 9,3 µm per la velocità (70 mm/s) rispetto a 10,6 µm per la neutralità cromatica assoluta (50 mm/s)
  • Qual è la pressione del gas di assistenza rilevante (≥4 bar) — e perché l’azoto non offre alcun vantaggio rispetto all’aria compressa
  • Una ricetta pratica a quattro parametri testata su tre tipi di PC Makrolon® (standard, stabilizzato ai raggi UV, ignifugo)

Scarica il documento tecnico completo per ottenere i dati sullo spettro di assorbimento del policarbonato, i confronti diretti dei tagli con tutte e quattro le variabili dei parametri e la ricetta dei parametri convalidata che puoi applicare

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo