Panoramica del documento tecnico
Sfide nell’integrazione del laser a CO₂ e del sottosistema della testina di scansione
Sono le prestazioni del sottosistema, e non le specifiche dei singoli componenti, a determinare i risultati in produzione.
Un laser a CO₂ viene scelto in base alle prestazioni dell’impulso, alla potenza di uscita e alla lunghezza d’onda. Una testina di scansione viene scelta in base alle dimensioni del campo, alle dimensioni dello spot, alla velocità e alla precisione. Ciascun componente viene specificato separatamente. Tuttavia, il risultato in linea di produzione dipende da come questi due elementi interagiscono tra loro: dall’adattamento del fascio ottico, dall’allineamento meccanico e dall’integrazione elettrica, aspetti che nessuna scheda tecnica descrive singolarmente.
Questo documento tecnico redatto da tre autori di Novanta (Daniel Schue, Justin Conroy, Malte Hemmerich) illustra il problema dell’integrazione: perché un rapporto di 1,5× tra l’apertura libera della testina di scansione e il diametro del fascio laser 1/e² rappresenta il punto ottimale, perché la trasmissione in fibra fallisce con laser a CO₂ superiori a 30 W, e come le piastre di base Synrad preallineate di Novanta, dotate di piedini di montaggio a cuneo o a spessore, sostituiscano il tradizionale processo di allineamento a due specchi, considerato lo standard di riferimento.
I punti chiave includono:
- Perché le prestazioni del sottosistema rappresentano un problema ingegneristico distinto dalla selezione dei componenti — e cosa tralasciano le schede tecniche
- Come un rapporto di 1,5× tra l’apertura libera della testina di scansione e il diametro del fascio laser 1/e² garantisca il 99% di energia senza anelli di diffrazione
- Quando la trasmissione in fibra non è più sufficiente per il CO₂: al di sopra di circa 30 W di potenza laser, l’ottica in spazio libero diventa obbligatoria
- Cosa sostituisce l’approccio basato sui sottosistemi preallineati di Novanta: il tradizionale processo di allineamento a 2 specchi e 2 bersagli
- Una scelta pratica per i piedini di montaggio: basati su spessori (discreti) vs. basati su cunei (continui, più precisi)
Scarica il documento tecnico completo per conoscere i calcoli matematici relativi all’adattamento dell’apertura gaussiana, la tecnica di allineamento con schermo al fosforo e il confronto tra piedini di montaggio con spessori e a cuneo, oltre all’architettura del sottosistema Novanta (laser + testina di scansione + controller ScanMaster).