Precision Manufacturing

Articolo

Accoppiamento in fibra monomodale ad alta potenza

Panoramica del documento tecnico

Accoppiamento ad alta potenza su fibra monomodale
Accoppiamento all’80% in fibra monomodale a 3 W: vicino al limite teorico.

L’accoppiamento in fibra monomodale sembra semplice nei libri di testo: si invia un laser in un nucleo di pochi micron e si ottiene un fascio gaussiano TEM00 pulito dall’altra parte. In pratica, al di sopra di alcune centinaia di milliwatt, l’efficienza di accoppiamento cala, si verifica una deriva nella direzione del fascio e la maggior parte delle applicazioni ad alta potenza ricorre alle fibre multimodali — il che compromette la qualità del fascio richiesta dall’applicazione stessa.

Questo articolo tecnico, frutto di una collaborazione tra cinque autori di Novanta e Schaefter+Kirchhoff (Amburgo), documenta un’efficienza di accoppiamento dell’80% — vicina al limite teorico dell’85% — per i laser DPSS gem e opus di Novanta (473-1064 nm) di Novanta, con una potenza in uscita di 2,4 W a fronte di un’alimentazione di 3 W a 532 nm e una stabilità meccanica comprovata da vibrazioni con valore RMS di 4,9 g e da un funzionamento continuo di 45 ore.

I punti chiave da sottolineare includono:

  • Perché l’accoppiamento con fibra monomodale ad alta potenza è stato storicamente così difficile — la maggior parte delle applicazioni si accontenta della fibra multimodale
  • Come il sistema Novanta + Schaefter+Kirchhoff raggiunge un’efficienza dell’80%, 5 punti al di sotto del limite teorico dell’85%
  • Quando l’accoppiamento con fibra monomodale diventa essenziale: microscopia a super-risoluzione, rilevamento quantistico, studi sui centri NV, applicazioni sensibili all’orientamento del fascio
  • Quali prestazioni offre il sistema in condizioni di sollecitazione: efficienza >75% con variazioni di temperatura fino a 16 °C, nessun degrado dopo vibrazioni di 4,9 g RMS
  • Un pratico menu di lunghezze d’onda: 473, 532, 561, 640, 660, 671, 1064 nm con accoppiamento garantito >70%

Scarica il documento tecnico completo per consultare le curve di efficienza di accoppiamento in funzione della temperatura, i risultati dei test di vibrazione e di stabilità a lungo termine, nonché la matrice di disponibilità delle lunghezze d’onda per le famiglie di laser DPSS «gem» e «opus» di Novanta — prima di specificare una fibra multimodale e accettare quella perdita di qualità del fascio che la tua applicazione di microscopia o di rilevamento quantistico non può permettersi.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo