Precision Manufacturing

Articolo

Tecnologia dei galvanometri analogici e digitali – Introduzione

Panoramica del documento tecnico

Tecnologia dei galvanometri analogici e digitali: un’introduzione
È la scelta del galvanometro, e non solo l’ottica, a determinare le prestazioni e il costo della testina di scansione.

Quando progettano un sottosistema di testina di scansione, gli ingegneri si concentrano sulle dimensioni degli specchi, sui rivestimenti e sui materiali, ma spesso si affidano alle impostazioni predefinite del fornitore per quanto riguarda la tecnologia del galvanometro. Questo è un errore. La scelta tra sensori di posizione analogici e digitali, e tra servocomandi analogici e digitali, determina la precisione, la deriva, la facilità di manutenzione e il prezzo del sistema — e l’opzione ibrida spesso supera entrambi gli estremi.

Questo documento tecnico, redatto da quattro autori di Novanta, mette a confronto tre architetture di Cambridge Technology: quella completamente analogica (galvanometri 62xxK/83xxK + driver 67x nelle testine di scansione MOVIA), ibrida (galvanometri 62xxK/83xxK + servomotore digitale in versia) e completamente digitale (Lightning II basato su encoder). Ciascuna di esse viene valutata in base a precisione, deriva, gamma di dimensioni degli specchi, facilità di manutenzione sul campo, controllo predittivo e prezzo.

I punti chiave emersi includono:

  • Perché è il tipo di rilevatore di posizione (ottico vs encoder) — e non l’apertura dello specchio — a determinare il comportamento della deriva e l’immunità alle interferenze elettromagnetiche
  • In che modo un servocomando digitale abbinato a un galvanometro analogico garantisce la facilità di manutenzione sul campo, il controllo predittivo (ScanPack) e configurazioni disaccoppiate
  • Quando la soluzione completamente digitale (Lightning II) giustifica il sovrapprezzo — e quando quella ibrida (versia) rappresenta la scelta più vantaggiosa in termini di rapporto qualità-prezzo
  • Quali intervalli di apertura dello specchio supporta ciascuna architettura: completamente analogica 3-100 mm, ibrida 3-50 mm, completamente digitale 14-50 mm
  • Una pratica tabella di confronto a sei colonne per individuare l’architettura della testina di scansione più adatta alla vostra applicazione

Scaricate il documento tecnico completo per il confronto tra i rilevatori di posizione, il caso di studio sul controllo predittivo ScanPack (cerchi perfetti vs. cerchi a forma di goccia a bassa larghezza di banda) e la tabella di confronto basata su sei criteri — prima di optare per un’architettura della testina di scansione che non potrete modificare facilmente.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo