Panoramica dell’articolo tecnico
Spettroscopia Raman con pinzette laser: diagnostica oncologica a livello di singola cellula
È il controllo del flusso microfluidico, e non l’abilità dell’operatore, a determinare se la LTRS sia scalabile a livello clinico.
L’analisi del tessuto in massa fa perdere proprio quelle caratteristiche a livello di singola cellula che contano di più per la diagnostica del cancro e gli studi sulla risposta ai farmaci. La spettroscopia Raman è una tecnica senza marcatori e non distruttiva — ideale per le cellule vive — ma la diffusione Raman è poco efficiente, la raccolta del segnale richiede alcuni secondi e le cellule devono essere mantenute perfettamente immobili durante l’acquisizione. I tradizionali banchi di lavoro che combinano trappola ottica e spettroscopia Raman richiedono un intervento costante da parte dell’operatore, ostacolando il passaggio dal laboratorio di ricerca al flusso di lavoro clinico.
Questo articolo tecnico descrive una configurazione automatizzata di LTRS che combina una camera di flusso microfluidica a basso costo, una pompa a siringa e laser Novanta Laser Quantum ventus a doppia lunghezza d’onda — ventus 1064 (TEM00, M² con una precisione del 95% in acquisizioni di 2 secondi.
I punti chiave includono:
- Perché la spettroscopia Raman su tessuto in massa non rileva ciò che l’LTRS a singola cellula rileva: le firme del citocromo-c e degli acidi nucleici che distinguono le cellule tumorali circolanti dai globuli bianchi
- Come funziona l’LTRS a doppia lunghezza d’onda: la lunghezza d’onda a 1064 nm intrappola le cellule in un gradiente ottico dell’ordine dei pico-Newton; quella a 532 nm eccita le bande Raman risonanti indicative dello stato patologico
- Quando preferire l’LTRS a doppia lunghezza d’onda rispetto a quello a laser singolo: discriminazione di livello clinico, studi sull’interazione farmaco-cellula, stadiazione del cancro alla prostata in stadio avanzato
- Cosa offre la coppia Ventus: fascio di cattura con M² <1,4, larghezza di linea Raman di 1 cm⁻¹, stabilità di puntamento <10 μrad/°C su entrambe le lunghezze d’onda, controllo RS232 + LabVIEW
- Un flusso di lavoro pratico: camera di flusso microfluidica + pompa a siringa + coppia Ventus coallineata → acquisizione automatizzata di singole cellule e dello spettro
Scarica il documento tecnico completo per conoscere il layout ottico sperimentale dell’LTRS, gli spettri Raman di PC-3 e Jurkat che mostrano la banda di discriminazione del citocromo c e i risultati della classificazione tramite Analisi Discriminante Lineare — prima di scegliere un sistema LTRS da banco a lunghezza d’onda singola che costringa il tuo team alla cattura manuale delle cellule e limiti la velocità di acquisizione.