Precision Manufacturing

Soluzioni mediche

Microscopia

I sistemi di microscopia avanzata combinano tecniche di imaging confocale e scansione raster ad alta precisione per ricostruire immagini tridimensionali dettagliate di campioni biologici e materiali ingegnerizzati. Queste tecnologie sono fondamentali per applicazioni quali l’imaging a fluorescenza e la topografia superficiale 3D, in cui la fedeltà dell’immagine e l’accuratezza delle misurazioni sono fondamentali.

Realizzazione di immagini al microscopio ad alte prestazioni

I moderni sistemi di microscopia devono essere in grado di catturare dettagli strutturali minuti, garantendo al contempo prestazioni ripetibili nel corso di lunghe sessioni di acquisizione delle immagini e su più strumenti. La microscopia confocale e le tecniche correlate si basano su un posizionamento preciso del fascio e su una scansione raster stabile per ricostruire con precisione immagini 2D e 3D ad alta risoluzione.

Supporto per la microscopia confocale e a fluorescenza

La microscopia confocale utilizza una scansione raster punto per punto e un filtraggio spaziale per eliminare la luce sfocata, consentendo la sezione ottica ad alto contrasto e la ricostruzione tridimensionale di campioni biologici. L’imaging a fluorescenza aumenta ulteriormente le esigenze del sistema, richiedendo un controllo preciso della scansione per mantenere l’integrità del segnale e l’accuratezza spaziale.

Scansione di precisione per la topografia delle superfici 3D

I sistemi di microscopia utilizzati per la topografia superficiale 3D devono generare rappresentazioni accurate e prive di distorsioni delle caratteristiche superficiali con una risoluzione su scala micro e nanometrica. Queste applicazioni richiedono un’eccezionale linearità di scansione e ripetibilità per garantire che le dimensioni misurate riflettano la reale geometria della superficie.

Progettato per l'integrazione in piattaforme di microscopia avanzata

Gli strumenti di microscopia devono integrare laser, scanner, componenti ottici e sistemi di controllo in piattaforme stabili e ripetibili, in grado di garantire prestazioni costanti tra le diverse unità e nel tempo. L’allineamento ottico, la stabilità termica e la precisione meccanica contribuiscono tutti a mantenere la fedeltà dell’immagine per l’intero ciclo di vita dello strumento.

Le piattaforme di microscopia pongono requisiti estremamente esigenti in termini di velocità di scansione, precisione di posizionamento, linearità e qualità ottica. Le nostre soluzioni fotoniche e di scansione sono progettate per supportare gli OEM nello sviluppo di sistemi di microscopia ad alte prestazioni in cui è richiesta un’imaging coerente e ad alta fedeltà su tutti gli strumenti
e nel tempo.

Tecnologie di imaging per la microscopia

I vantaggi delle tecnologie di imaging per microscopia includono:

High-speed raster scanning

Scansione raster ad alta velocità

Supporta l’acquisizione rapida delle immagini e l’imaging volumetrico.

Accurate bean icon

Accuratezza e linearità eccezionali

Consente di ottenere immagini prive di distorsioni e misurazioni affidabili.

Qualità dell’immagine ripetibile

Consente un confronto significativo tra diversi strumenti e nel tempo.

Optical performance stability

Stabilità delle prestazioni ottiche

Mantiene il contrasto e la risoluzione nelle applicazioni di microscopia più impegnative.

Supporto allo sviluppo di piattaforme di microscopia OEM

Con il continuo progresso delle tecniche di microscopia, gli OEM necessitano di tecnologie di scansione e ottiche in grado di fornire immagini coerenti e ad alta fedeltà su tutte le linee di prodotti e per un ciclo di vita operativo prolungato. Una qualità dell’immagine ripetibile è essenziale per garantire misurazioni accurate, confronti affidabili e conclusioni scientifiche fondate.

Lavoriamo a livello di sottosistema per supportare le attività di sviluppo degli OEM, contribuendo ad allineare le tecnologie di scansione galvo, l’ottica di precisione e i componenti di controllo del fascio ai requisiti prestazionali delle piattaforme di microscopia di nuova generazione.