Precision Manufacturing

Articolo

Piattaforme Intelligent Light Engine

Panoramica sul documento tecnico

Piattaforme Intelligent Light Engine per applicazioni nel campo delle scienze della vita
È il rumore indipendente dalla potenza, e non la potenza di picco, a determinare la qualità dei dati di fluorescenza.

Gli strumenti a fluorescenza sono spinti verso una maggiore produttività: campi visivi più ampi, velocità di scansione più elevate, maggiore densità di dati per fotogramma. Ogni miglioramento richiede una maggiore potenza di eccitazione, ma l’aumento della potenza mette in luce un problema più profondo: il rumore e l’instabilità del fascio, che variano a seconda dell’impostazione di potenza. Quando il rumore del DPSS supera i limiti di una ristretta finestra operativa o gli artefatti di speckle compromettono l’uscita di una fibra da 50 μm, il guadagno in termini di produttività viene vanificato dal degrado dei dati.

Questo white paper presenta la piattaforma configurabile FUSIONultra Light Engine di Novanta — che supporta l’eccitazione multilinea (fino a 4 lunghezze d’onda, 1 W per linea in una fibra da 50 μm), modulazione sub-microsecondo (<50 ns di salita sulle linee a diodi, <200 ns sul DPSS), un intervallo dinamico a tre decadi con rumore indipendente dalla potenza grazie all’attenuatore ottico variabile GEMultra+, e una funzione integrata di eliminazione dello speckle che mantiene il contrasto dello speckle al di sotto del 10%.

I punti chiave da ricordare sono:

  • Perché è il rumore indipendente dalla potenza — e non la potenza ottica di picco — a limitare la qualità dei dati sull’intero intervallo dinamico di uno strumento a fluorescenza
  • Come l’attenuatore ottico variabile GEMultra+ mantenga un rumore costante da 2 mW a 1000 mW, a differenza delle sorgenti DPSS convenzionali
  • Quando la modulazione sub-microsecondo migliora in modo significativo la produttività nei flussi di lavoro di sequenziamento, citometria e super-risoluzione
  • Cosa offre ULTRALOQ™: accoppiamento stabile della fibra in nuclei di dimensioni minime pari a 50 μm, comprese geometrie non convenzionali (ottagonali, rettangolari)
  • Un esempio pratico di configurazione a 4 colori (405/488/561/638 nm) con tempi di salita misurati, profili di rumore e dati sul contrasto dello speckle

Scarica il white paper completo per ottenere i profili di rumore misurati sull’intero intervallo dinamico, i dati sui tempi di salita sia per le linee laser a diodi che per quelle DPSS, e i risultati del contrasto dello speckle all’uscita della fibra da 50 μm: un quadro di valutazione che puoi applicare a qualsiasi motore ottico multilinea, non solo a Novanta.

Iscrizione alla newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Contenuti riservati

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Questo campo è nascosto quando si visualizza il modulo