Precision Manufacturing

PRODUZIONE AVANZATA

Produzione e lavorazione digitale

La produzione digitale richiede velocità, precisione e tecnologia laser intelligente. I nostri laser ad alte prestazioni, le soluzioni avanzate di orientamento del raggio e i sistemi ottici progettati su misura offrono ai produttori la possibilità di modellare, unire, analizzare e automatizzare con una costanza senza pari. Progettate per ambienti ad alto volume e flussi di lavoro digitali emergenti, le nostre tecnologie consentono processi più puliti, ispezioni più intelligenti e una maggiore produttività su un’ampia gamma di materiali e applicazioni.

Sistemi di taglio e affettatura dei materiali

I processi di taglio e affettatura nell’ambito della produzione digitale garantiscono precisione, velocità e ripetibilità per un’ampia gamma di materiali. Grazie al controllo software avanzato, ai movimenti automatizzati e agli utensili ad alte prestazioni, i produttori possono ottenere bordi puliti, scarti minimi e una qualità costante. Queste funzionalità consentono una produzione scalabile, una prototipazione rapida e una produttività ottimizzata, aiutando i team a ridurre i costi pur rispettando tolleranze strette e soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione dei clienti in diverse applicazioni e settori industriali in tutto il mondo.

Tecnologie di foratura CNC

La foratura nella produzione digitale garantisce la realizzazione di fori precisi e ripetibili su metalli, materiali compositi e substrati avanzati. Grazie al controllo CNC, all’utensilazione automatizzata e al monitoraggio in tempo reale, i produttori possono ottenere tolleranze ristrette, finiture pulite e una minore usura degli utensili. Queste funzionalità supportano sia la produzione ad alto volume che le applicazioni complesse e multiasse, migliorando la produttività e l’uniformità e riducendo al minimo gli scarti, i tempi di fermo e i costi complessivi di produzione, garantendo prestazioni affidabili in ambienti di produzione industriale esigenti.

Conversione digitale

I processi di trasformazione trasformano le materie prime in componenti funzionali attraverso operazioni quali la laminazione, il rivestimento, il taglio longitudinale e l’avvolgimento. La produzione digitale potenzia questi flussi di lavoro grazie a un controllo preciso, all’ottimizzazione basata sui dati e a una perfetta integrazione tra le apparecchiature. Il risultato è un migliore utilizzo dei materiali, una qualità costante della produzione e una produzione flessibile su larga scala, che consente ai produttori di rispondere rapidamente alle modifiche di progettazione e alle richieste del mercato, mantenendo al contempo l’efficienza in termini di costi e la resilienza operativa a lungo termine.

Ablazione laser ad alta precisione

Le tecnologie di ablazione nella produzione digitale utilizzano fonti di energia controllate, come i laser, per rimuovere con precisione il materiale senza contatto meccanico. Questo approccio consente di realizzare motivi complessi, caratteristiche su microscala e un impatto termico minimo sulle aree circostanti. Grazie alla precisione e alla ripetibilità programmabili, l’ablazione supporta applicazioni di alto valore nei settori dell’elettronica, dei dispositivi medici e dei materiali avanzati, migliorando l’efficienza dei processi, riducendo le operazioni di post-lavorazione e garantendo un’eccezionale integrità superficiale per risultati uniformi in contesti complessi.

Noi di Novanta Precision Manufacturing sviluppiamo da oltre 50 anni soluzioni laser leader di mercato, soluzioni di orientamento e scansione del raggio e software. Prediligiamo un approccio da ingegnere a ingegnere, collaborando con gli OEM dei produttori per progettare e realizzare soluzioni laser affidabili e ad alte prestazioni in grado di trasformare le vostre operazioni.

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

Oltre 50 anni di esperienza

Decenni di esperienza nella tecnologia laser e nelle soluzioni di produzione di precisione.

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

Da ingegnere a ingegnere

Collaborazione diretta con i team tecnici per la progettazione di soluzioni ottimali.

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

Laboratori di test delle applicazioni

Strutture di collaudo complete per verificare le prestazioni prima dell’implementazione.

Sorgenti laser

Laser a CO₂, a stato solido e ultraveloci per lavorazioni di alta precisione senza contatto.

Orientamento del raggio

Scopri tutti i nostri prodotti e accedi alle specifiche tecniche e alla documentazione dei prodotti.

Software e controller

Scopri tutti i nostri prodotti e accedi alle specifiche tecniche e alla documentazione.

Sottosistemi laser

Scopri tutti i nostri prodotti e accedi alle specifiche tecniche e alla documentazione di prodotto.