Panoramica del documento tecnico
Lunghezze d’onda alternative per i laser a CO₂
È l’assorbimento del materiale, e non lo standard del settore, a determinare la scelta della lunghezza d’onda del laser a CO₂.
La maggior parte delle specifiche dei laser a CO₂ indica 10,6 µm come lunghezza d’onda predefinita, la più comunemente disponibile e la scelta più sicura per la marcatura e il taglio generici. Tuttavia, per materiali specifici nella produzione reale, la lunghezza d’onda di 10,6 µm comporta compromessi evidenti: marcature irregolari su cartoncino lucido, bordi fusi nei tagli su film di polipropilene, marcature invisibili sulle bottiglie in PET, bordi carbonizzati sui circuiti stampati in FR4. La lunghezza d’onda fornita di default non è sempre quella più adatta al vostro materiale.
Questo documento tecnico illustra in quali casi le lunghezze d’onda CO₂ a 9,3 µm e 10,2 µm superano quella a 10,6 µm su materiali specifici — tra cui aumenti di velocità di taglio da 2,5 a 4 voltesul polipropilene a 10,2 µm e la marcatura ad alto contrasto su PET satinato a 9,3 µm — con spettri di assorbimento e confronti visivi affiancati, in modo da poter abbinare il laser al materiale prima della definizione delle specifiche.
I punti chiave includono:
- Perché è l’assorbimento del materiale — e non la lunghezza d’onda predefinita di 10,6 µm — a determinare la qualità e la produttività delle applicazioni del laser a CO₂
- In che modo la lunghezza d’onda di 10,2 µm garantisce un aumento della velocità di taglio da 2,5 a 4 volte superiore rispetto a quella di 10,6 µm sulle pellicole in polipropilene (OPP, CPP, PP)
- Quando specificare la lunghezza d’onda di 9,3 µm: bottiglie in PET, pellicole polarizzanti, poliimmide (Kapton), circuiti stampati FR4/FR2, policarbonato, tubi medicali in Pebax
- Quali differenze visive si osservano in produzione: segni affiancati su cartoncino, bottiglie in PET, film OPP e film in PET
- Una pratica matrice “materiale-lunghezza d’onda” da utilizzare prima dell’acquisto per evitare specifiche CO₂ non adeguate
Scaricate il documento tecnico completo per conoscere gli spettri di assorbimento del polipropilene e del PET, i confronti visivi affiancati tra le diverse lunghezze d’onda e una matrice di riferimento materiale-lunghezza d’onda che potrete utilizzare per specificare il laser a CO₂ giusto per la vostra applicazione specifica — prima che una lunghezza d’onda errata si traduca in scarti sulla vostra linea di produzione.