Panoramica del documento tecnico
Misurazione del rumore dei laser ultraveloci: inferiore allo 0,02% RMS
Al di sotto dello 0,02% RMS, i misuratori di rumore commerciali smettono di fornire misurazioni accurate.
Per i ricercatori che si occupano di laser ultraveloci e Ti:Sapphire, il rumore del laser di pompaggio è una delle principali fonti di errore sperimentale; tuttavia, ai livelli di rumore attuali (inferiori allo 0,1% RMS), i sistemi di misurazione commerciali iniziano a produrre letture errate a causa dell’interferenza dei filtri ND, degli artefatti del cuneo di prelievo e delle limitazioni di larghezza di banda. La domanda è: come si fa a fidarsi delle specifiche di rumore pubblicate per un laser quando gli strumenti di verifica commerciali non sono in grado di misurarlo effettivamente?
Questa guida tecnica di Laser Quantum (un marchio Novanta) illustra la metodologia proprietaria in tre fasi che Laser Quantum utilizza per misurare il rumore al di sotto dello 0,02% RMS sui propri laser visibili a onda continua (CW) — comprendente un front-end con diffusore a piastra ceramica (senza filtri ND), un fotorilevatore personalizzato a 6 MHz, una media rapida a 1024 campioni e un test di burn-in di almeno 300 ore che verifica la conformità di ciascun laser alle specifiche di progettazione prima della spedizione.
I punti chiave includono:
- Perché i laser a doppia frequenza intracavità presentano un rumore intrinseco di circa il 3% RMS — il cosiddetto “problema Green”, di lunga data
- Come le innovazioni di Laser Quantum relative alla cavità e all’elettronica abbiano portato il rumore di fondo al di sotto dello 0,02% RMS nell’arco di 17 anni
- Quando la misurazione del rumore del laser è fondamentale: il pompaggio Ti:zaffiro, dove la funzione di trasferimento a 800 kHz determina ciò che sopravvive
- Cosa c’è all’interno del sistema di misurazione a tre stadi: diffusore a piastra ceramica, fotorilevatore a 6 MHz, media su 1024 campioni, burn-in di 300 ore
- Una comprensione pratica del motivo per cui le specifiche relative al rumore richiedono un’infrastruttura di livello industriale per una verifica accurata
Scarica il documento tecnico completo per conoscere la cronologia della riduzione del rumore RMS nell’arco di 17 anni, la metodologia di misurazione a tre stadi che Laser Quantum applica a ogni laser spedito e le ragioni ingegneristiche alla base delle prestazioni inferiori allo 0,02% RMS — prima di affidare un esperimento con Ti:Sapphire a un laser di pompaggio che non puoi verificare in modo indipendente.