Panoramica del documento tecnico
Precisione di calibrazione per sottosistemi laser e testine di scansione: è il metodo di calibrazione, non le specifiche della testina di scansione, a determinare la precisione del Mark-on-the-Fly.
La precisione di calibrazione è la specifica che determina, in modo discreto, il funzionamento delle applicazioni laser con posizionamento dinamico. Per i lavori statici — marcatura ripetitiva in posizioni fisse — le preimpostazioni di fabbrica sono sufficienti. Ma per il Mark-on-the-Fly, il posizionamento basato su telecamera, i semiconduttori e la mobilità elettrica, la distorsione a cuscino degli specchi X/Y, unita alla distorsione del barilotto dell’obiettivo F-Theta, si combinano in errori di posizionamento che nessuna regolazione post-processo può correggere.
Questo documento tecnico, redatto da tre autori di Novanta, mette a confronto tre metodi di calibrazione (manuale, scanner piano, metrologia) su due testine di scansione Cambridge Technology (versia ibrida + Lightning II completamente digitale) su substrati di carta e vetro — con risultati empirici: la calibrazione manuale produce un errore sul campo di scansione di circa l’1%, quella con scanner piano di circa lo 0,1%, mentre quella metrologica è limitata solo dalla precisione intrinseca del MicroVu.
I punti chiave includono:
- Perché la precisione della calibrazione viene ignorata nelle schede tecniche ma determina il successo del posizionamento Mark-on-the-Fly e basato su telecamera
- Come la distorsione a cuscino degli specchi X/Y e la distorsione del barilotto delle lenti F-Theta si sommano, complicando la sfida della calibrazione
- Quando investire nella calibrazione metrologica (e-mobility, semiconduttori) rispetto alla calibrazione manuale (preimpostazioni di marcatura in fabbrica)
- Cosa offre ciascun metodo: manuale (errore ~1%, pochi minuti), a piano fisso (~0,1%, ~1 ora), metrologica (errore minimo, costo massimo)
- Una matrice pratica di testine di scansione + substrati: Lightning II + vetro = errore minimo nella calibrazione metrologica
Scarica il documento tecnico completo per i dati di confronto della calibrazione con i tre metodi (versia vs Lightning II × carta vs vetro), l’elenco delle apparecchiature (laser a fibra IPG, Jenoptik F-Theta, metrologia MicroVu) e le curve di compromesso tra tempo, costo e precisione che è possibile utilizzare per specificare l’approccio di calibrazione più adatto alla propria applicazione prima della messa in servizio della linea.