흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

기사

배터리 양극 포일의 레이저 원격 절단: 다양한 레이저 설비의 비교

기술 논문 개요

전기차 배터리 양극 포일 절단을 위한 레이저 및 스캔 헤드 사양 설정
EV 배터리 생산 라인의 초당 미터 단위 처리량은 레이저 브랜드가 아닌 스캔 헤드 아키텍처에 의해 결정된다.

전기차 셀 생산은 초당 미터 단위의 롤-투-롤 방식으로 진행되며, 라인 관리자는 단순히 “레이저”를 구매하는 것이 아니라, 스캔 헤드, F-Theta 렌즈 및 레이저 소스가 함께 처리량을 높여주거나 서로를 저해하는 통합 절단 하위 시스템을 구매하는 것입니다. 잘못된 스캔 헤드 아키텍처나 잘못된 F-Theta 초점 거리를 지정하면, 레이저 소스가 병목 현상이 되기 전에 이미 m/s 처리량이 제한됩니다. 잘못된 레이저 모드(CW 대 ns 대 ps)를 지정하면, 라인 수명 동안 버(burr) 품질과 셀 안정성 위험 사이에서 타협해야 합니다.

이 기술 문서는 Novanta의 FIREFLY3D 디지털 3축 및 versia 하이브리드 2축 스캔 헤드를 통해 코팅된 구리 양극(100-150 µm)에 대한 CW / ns / ps 벤치마크 전체 결과를 기록하고 있으며 — 이 문서는 전기차(EV) 생산의 모터 측을 다루는 노반타의 관련 논문인 ‘헤어핀 스트리핑(Hairpin Stripping )’ 논문과 자연스럽게 연계되며, 여기서 카멜레온(Chameleon) 이중 파장 스캔 헤드와 파이어스타 i401(Firestar i401) CO₂ + 파이버 2단계 공정은 셀 및 고정자 제조 모두에 대한 레이저 라인 역량 지도를 완성합니다.

주요 요점은 다음과 같습니다:

  • 왜 스캔 헤드 아키텍처가 구매자들이 과소평가하는 전기차 생산 라인의 핵심 요소인지 — 디지털 3축(FIREFLY3D) 및 하이브리드(versia) 선택이 다운스트림 렌즈 선택의 성능을 결정한다
  • F-Theta 선택이 사양서에서 승패를 좌우하는 이유: 초점 거리가 길수록 스팟은 커지지만, 레이리 길이가 길어질수록 실제 포일 공차 조건 하에서도 공정 안정성이 확보됩니다
  • CW(연속파) 파이버가 귀사의 라인에 적합한 경우, ns(나노초)가 속도와 품질의 균형을 제공할 때, 그리고 셀 안정성이 중요한 프리미엄 셀의 경우 ps(피코초)만이 유일한 해답이 되는 경우
  • 실무에서 단일 공급업체의 EV 레이저 솔루션이 어떤 모습인지: 하나의 생태계 내에서 양극/음극 셀 절단 + 헤어핀 고정자 스트리핑 + 스캔 헤드 + 제어 인프라를 모두 지원
  • 실용적인 조달 프레임워크: 레이저를 단독으로 사양화하지 마십시오 — 레이저-렌즈-스캔 헤드를 하나의 하위 시스템으로 사양화하고, 셀 측 및 모터 측 적용 사례 모두에 대해 공급업체를 검증하십시오

4가지 레이저 설정 전반에 걸쳐 절단 입구 및 출구 측면을 나란히 비교한 현미경 관찰 결과, 레이저 스캐닝 현미경으로 관찰한 버(burr) 및 클리어런스 프로파일, 정성적 순위 매트릭스를 확인하십시오. 또한 모터 측 공정에 대한 ‘헤어핀 스트리핑’ 관련 논문을 참조한 후, 평균 출력만을 기준으로 배터리 라인용 레이저 및 스캔 헤드 패키지를 사양화하십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form