종합 레이저 시스템
제품 포트폴리오
통합 레이저 시스템
당사의 레이저 솔루션은 단순한 하드웨어를 넘어 산업 및 의료 분야에 완벽한 시스템 성능을 제공합니다. 레이저 시스템, 독자적인 미러, 갈바노미터, 첨단 빔 스캐닝 기술을 소프트웨어 및 제어 시스템과 통합함으로써, 당사는 하드웨어만 제공하는 업체들을 능가하는 성능을 제공하여 고객에게 타의 추종을 불허하는 제어력, 유연성, 그리고 즉시 적용 가능한 레이저 성능을 선사합니다.
레이저 소스
고체 레이저
고체 연속파 레이저는 과학 연구를 비롯한 다양한 응용 분야에서 높은 정밀도와 뛰어난 신뢰성을 제공합니다.
CO₂ 레이저 액세서리
구현을 더 빠르고 쉽게 하며, 최적의 레이저 성능을 보장합니다
레이저 빔 조향
XY 갈바노미터 세트
정밀한 2축 빔 위치 조정을 위한 연동 갈바노미터 쌍.
다각형 스캐닝
폴리곤 스캐닝 기술은 매우 안정적인 연속 빔 이동을 제공하여 처리량, 정밀도 및 가동 시간을 극대화합니다.
레이저 스캔 헤드
프리세션 엘리펀트 III
복잡한 형상, 정밀 테이퍼 가공 및 까다로운 응용 분야에서 고도의 다축 제어 기능을 통한 고정밀 가공.
조명 II
대량 생산 환경에서 처리량, 정밀도 및 재현성을 극대화하기 위한 초고속 빔 위치 조정.
선회 코끼리
복잡하고 곡면이 많으며 다차원적인 표면에서도 정밀한 가공이 가능한 왜곡 없는 3D 빔 제어.
컨트롤러 및 소프트웨어
ASC, ARGNET 시리즈 시스템 컨트롤러
ASC 컨트롤러와 InScript 소프트웨어는 실시간 레이저 동기화, 정밀도 및 뛰어난 성능을 제공합니다.
ScanMaster 컨트롤러
ScanMaster Controller는 산업용 광학 응용 분야를 위한 고성능 레이저 제어 기능을 제공합니다.
ScanMaster Designer