레이저 스캔 헤드
VERSIA
versia 2축 스캔 헤드
신속한 통합과 일관된 성능을 위해 설계된, 양산 단계에 바로 적용 가능한 빔 스캐닝 기술입니다. 정밀도와 안정성의 균형을 이루어 실제 제조 환경에서 소프트웨어 의존도가 높은 대체 솔루션보다 뛰어난 성능을 발휘합니다. OEM 확장성을 고려하여 설계되어, 시스템 전반에 걸쳐 일관된 출력을 유지하면서 튜닝 작업을 줄여줍니다. 안정적인 성능으로 변동성을 최소화하여 수율과 공정 신뢰도를 향상시킵니다.
최적 용도: 레이저 마킹, 코딩, 정밀 2D 가공
주요 장점: 안정성
호환성: 초고속 레이저, CO₂ 레이저, Novanta 제어 시스템
개요
성능과 손쉬운 시스템 통합을 염두에 두고 설계되었습니다. 드리프트가 적어 높은 재현성을 보장하여 일관된 처리 결과를 제공합니다. 직관적인 업계 표준 입출력 단자를 갖춘 콤팩트하고 가벼운 디자인으로 기계 및 시스템 통합이 용이합니다. 신뢰할 수 있는 24/7 연중무휴 가동. 철저한 테스트를 거친 디지털 및 아날로그 전자 장치와 IP54 등급의 견고한 인클로저를 갖춘 견고한 기계 설계로, 까다로운 환경에서도 가동 시간을 극대화합니다. 더 빠른 마킹 및 코딩 스캔 헤드. 최적화된 미러 설계를 통한 고속 튠 기능은 지연 시간을 줄이고 문자 용량(CPS)을 증가시켜 마킹 및 코딩 애플리케이션의 처리 속도를 높입니다.
다양한 응용 분야를 손쉽게 지원
다목적 2축 스캔 헤드는 특정 애플리케이션에 맞게 개별적으로 최적화된 여러 스캔 애플리케이션 매개변수(튠)를 지원하는 새로운 디지털 서보 설계를 특징으로 합니다.
사용자 모니터링을 통한 성능 추적
양방향 통신 프로토콜을 적용하여 위치 피드백 및 기타 성능 매개변수를 모니터링할 수 있습니다.
이상적인 아날로그 시스템 업그레이드
versia는 완전한 디지털 시스템의 높은 비용을 피하면서도 일관된 처리 결과를 통해 더 높은 정밀도와 향상된 신뢰성을 제공합니다.

사양
| 조리개 | 10 mm | 14 mm |
|---|---|---|
| 파장 옵션 1/출력 레벨 |
광섬유: 1020 – 1090 nm / 200 W 녹색: 513 – 534 nm / 제조사에 문의하십시오 파란색: 425 – 465 / 제조사에 문의하십시오 자외선: 355 nm / 제조사에 문의하십시오 |
CO2: 9.2 – 10.6 µm / 400 W 광섬유: 1020 – 1090 nm / 500 W 녹색: 513 – 534 nm / 제조사에 확인 필요 UV: 341 – 357 nm / 제조사에 확인 |
| 스캔 각도 | ± 21° | ± 21° |
| 재현성 | < 2 µrad | < 2 µrad |
| 장기 오프셋 드리프트 2 | < 100 µrad | < 25 µrad |
| 장기적 눈금 편차2 | < 140 ppm | < 40 ppm |
| 온도 오프셋 드리프트 | < 20 µrad/°C | < 10 µrad/°C |
| 온도 척도의 편차 | < 25 ppm/°C | < 10 ppm/°C |
| 명령어 해석 |
XY2-100의 경우 16비트, NVL-100의 경우 20비트 |
XY2-100의 경우 16비트, NVL-100의 경우 20비트 |
| 통신 인터페이스 |
XY2-100 NVL-100 |
XY2-100 NVL-100 |
| 치수 (길이 × 너비 × 높이) mm (인치) | 114 × 97 × 86 (4.5 × 3.8 × 3.4) | 132.20 × 99 × 99 (5.2 × 3.9 × 3.9) |
| 무게 kg (lbs.) | 1.26 (2.8) | 2.12 (4.67) |
지원합니다. 2 – 축당 30분 예열 후 8시간 동안 작동 시