레이저 빔 조향

프리세션 엘리펀트 III

프리세션 엘리펀트 III

복잡한 형상과 정밀한 테이퍼 가공을 위한 첨단 다축 제어. 까다로운 응용 분야에서 뛰어난 유연성, 안정성 및 정밀도를 제공합니다. 복잡한 형상을 한 번의 공정으로 가공할 수 있습니다. 시스템의 복잡성을 줄이면서 성능을 확장합니다.

적용 분야: 항공우주, 의료 기기, 정밀 드릴링
주요 장점: 안정성
호환성: 파이버 레이저, 초고속 레이저, 다축 플랫폼

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

PRECESSION ELEPHANT III(PE III)는 정밀하고 일관된 결과와 생산성을 향상시키는 처리 속도로 성공을 가늠하는 마이크로 가공 분야에 완벽한 솔루션입니다. PE III는 연중무휴 24시간 고정밀 레이저 드릴링, 절단 및 미세 가공 작업을 위해 설계되었습니다. PE III는 다양한 원뿔도, 테이퍼 각도 및 형상을 가진 혁신적인 구멍 및 모서리 형상의 드릴링에 최대의 유연성을 제공하며, 완벽한 원형, 타원형 및 맞춤형 형상의 미세 구멍을 제작할 수 있습니다. PE III는 녹색 및 적외선 파장 범위에서 사용할 수 있습니다. PE III의 최적 프로그래밍 및 제어를 위해서는 Novanta ASC/InScript® 컨트롤러 및 운영 소프트웨어 패키지를 사용하는 것이 권장됩니다.

고정밀 드릴링 및 절단
최고의 재현성을 바탕으로 맞춤형 구멍 형상과 테이퍼 각도의 고정밀 드릴링을 위해 설계되었습니다. 또한 정밀한 모서리 각도 제어가 필요한 첨단 절단 응용 분야에도 이상적입니다. 대표적인 공정 매개변수는 다음과 같습니다:

사양 IR 녹색
재료 두께 범위 0.02 – 1.5 mm 0.02 – 0.7 mm
구멍 가공 시간 (일반적인 값) 0.5 – 10초 0.5 – 10초
구멍 직경 범위 50 – 1,000 µm 25 – 500 µm
최대 음의 테이퍼 풀 콘 각도 공작물1 ≤ 10° ≤ 5°
최대 구멍 종횡비 ≤ 12:1 ≤ 12:1
구멍 간 직경 편차 ≤ 0.25% ≤ 0.25%
구멍 직경 정밀도 ≤ 0.2 µm ≤ 0.2 µm
구멍 원형도 ≥ 95% ≥ 95%
예열 후 홀 위치 정확도 ≤ 1 µm ≤ 1 µm
벽면 품질 1 Ra < 0.1 µm Ra < 0.1 µm
1. 레이저 파라미터와 공정에 따라 다릅니다.

선회 스캐닝
당사의 선회 스캔 헤드는 레이저 빔의 위치 지정뿐만 아니라 공작물의 각 지점에서 빔의 입사각을 설정할 수 있게 해줍니다. 드릴링 공정에서 입사각은 선회각이라고도 합니다. 고정밀 보어홀 드릴링 시, 내부 구멍 표면의 경사도, 즉 테이퍼 각도는 프리세션 스캔 헤드를 사용해야만 신뢰할 수 있고 재현성 있게 구현할 수 있습니다. 레이저 절단이나 레이저 미세 가공에서 정의된 모서리 각도를 생성하는 데에도 프리세션 헤드의 사용이 필요합니다.

공정 가스 노즐
질소와 같은 불활성 공정 가스를 사용하는 것은 스테인리스강, 알루미늄, 세라믹 및 기타 취성 재료와 같은 금속을 초고속 레이저 드릴링 및 절단하는 데 이상적입니다. 불활성 공정 가스는 파편과 부산물을 제거하는 데 사용됩니다. PRECESSION ELEPHANT에는 가스 흐름을 가공 표면/영역으로 유도하여 빠른 처리 속도로 더 깨끗한 결과를 얻을 수 있도록 특별히 설계된 노즐이 포함되어 있습니다. 가공 가스는 또한 드릴링 광학 장치를 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

맞춤형 엔지니어링 역량
당사는 고도로 전문화된 노하우와 자원을 바탕으로 고객의 응용 분야 요구 사항에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 다양한 레이저 소스, 스캔 헤드 및 핸들링 시스템 중에서 선택할 수 있으므로, 고객별 제품, 부품 및 소재의 광범위한 요구 사항에 완벽하게 부합하는 레이저 공정을 개발할 수 있습니다.

사양

모델 프리세션 엘리펀트 III
축 수 5축: X, Y, Z 좌표 + 빔 경사각 2개
파장 1020–1080 nm (NIR)
515–540 nm (VIS)
대물렌즈의 초점 거리 60 mm
정밀 주파수 300~650 Hz (18,000~39,000 rpm)
최대 펄스 에너지 / 최단 펄스 길이 IR: 500 µJ @ 250 fs
VIS: 250 µJ @ 250 fs
냉각 물
퍼지 가스 (헤드/렌즈) 질소 / 기타
편파 (입력 / 출력) 직선형 / 원형
카메라 – 정렬 (2) e2v 1.3 메가픽셀 CMOS 센서가 탑재된 산업용 카메라
카메라 – 시각 프로그레시브 스캔, 4.92 메가픽셀, 4:3 화면비
다운로드 다운로드 유형 언어
Precession Elephant III 제품 발표 제품 변경 안내 영어
Precession Elephant III 데이터 시트 데이터시트 영어
InScript 소프트웨어 사용자 설명서 소프트웨어 사용 설명서 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.