정밀 CO₂ 레이저 알아보기
Novanta Precision Manufacturing의 업계 선도적인 이산화탄소(CO₂) 레이저 및 시스템을 통해 극도의 정밀도와 신뢰성을 경험해 보세요. 당사의 다목적 CO₂ 레이저는 가동 중지 시간을 최소화하여 제조 생산성을 높이고 효율성을 지원함으로써 귀사의 수익성에 기여합니다. 50년 이상의 CO₂ 레이저 제조 경험을 바탕으로, 당사는 심도 있는 독자적인 전문 지식을 축적해 왔으며, 엔지니어 간 직접 소통을 중시하는 접근 방식을 통해 다양한 산업 분야의 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체를 위한 신뢰할 수 있고 고정밀도 CO₂ 레이저 솔루션을 구축하고 있습니다.
p-시리즈, 100~400와트 펄스 CO₂ 레이저
자세히 알아보기
48 시리즈 – 8~10와트 CO₂ 레이저
자세히 알아보기
f 시리즈 – 200와트 CO₂ 레이저
자세히 알아보기
ti 시리즈 – 60~100와트 CO₂ 레이저
자세히 알아보기
vi 시리즈 30 및 40 와트 CO₂ 레이저
자세히 알아보기
i 시리즈 – 500 및 400와트 CO₂ 레이저
자세히 알아보기
CO₂ 레이저의 특징
CO₂ 레이저 사용의 장점

간단한 절단부터 복잡한 다단계 공정에 이르기까지 모든 작업을 처리합니다. 하나의 시스템으로 무한한 가능성을 열어줍니다.

마이크로미터 수준의 정밀도를 제공하여 매우 정확한 소재 가공을 가능하게 합니다.

디지털 제어 시스템을 통해 규모에 관계없이 매번의 가공이 이전과 마찬가지로 완벽하고 재현성을 보장합니다.

가동 중지 시간을 최소화하고, 낭비를 줄이며, 생산 라인을 최고 효율로 가동할 수 있습니다.

놀라운 선명도로 매우 미세한 디테일과 정교한 패턴을 구현합니다.
노반타 CO₂ 레이저
고객들이 계속해서 당사를 선택하는 이유.
밀폐형 튜브 CO₂ 레이저란 무엇일까요?
밀폐형 튜브 CO₂ 레이저는 다용도성, 신뢰성, 그리고 생산성 향상에 기여하는 효율성 덕분에 광범위한 응용 분야에서 선호되는 기술입니다. 밀폐형 튜브 CO₂ 레이저는 튜브 내부의 가스 혼합물을 여기시켜 특정 파장의 집중된 광선을 생성하므로, 더 큰 레이저 가공 시스템에 통합될 수 있는 독립형 모듈입니다. 가스 혼합물은 전기 방전에 의해 에너지를 얻어 CO₂ 분자가 적외선 광선을 방출하게 됩니다. 이 광선은 2차 빔 전달 시스템을 통해 대상 재료로 전달되어, 다양한 재료에 대한 절단, 마킹, 조각, 어블레이션 등 다양한 레이저 가공 작업을 수행합니다.
Novanta CO₂ 레이저는 비접촉식 소재 가공을 가능하게 하여, 기존 가공 기술에서 발생하는 공구 마모 및 유지보수 비용을 제거함으로써 효율적이고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
노반타 CO₂ 레이저의 특징
- 긴 작동 수명을 보장하는 높은 신뢰성
- 유지보수 요구 사항이 적어 운영 비용을 최소화
- 9.3 µm, 10.2 µm 및 10.6 µm 파장 옵션으로 제공되어 광범위한 소재 및 가공 기능을 지원
- 평균 출력 10 W부터 펄스 출력 1 kW까지 다양한 출력 레벨 옵션으로 시스템 구성을 최적화
- 유연한 통합을 위한 공기, 팬, 수냉식 옵션 제공
- 독보적인 레이저 가공 솔루션을 위한 Novanta 레이저 빔 전달 시스템과의 원활한 통합
- 운영 수명을 연장하는 유지보수 가능한 플랫폼
- 고속 및 대량 생산에 적합합니다
당사의 CO₂ 레이저에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까?
귀사의 요구 사항에 맞춘 맞춤형 견적을 받아보세요.
주요 응용 분야 살펴보기
귀사의 응용 분야에 최적화된 Novanta의 기술:
관련 콘텐츠
블로그
CO₂ 레이저의 대체 파장
응용 노트
레이저 각인
백서