레이저 소스
48 시리즈
48 시리즈 – 8~10와트 CO₂ 레이저
Synrad는 25년 이상 전 세계 OEM 업체, 시스템 통합업체 및 최종 사용자에게 48 시리즈를 공급해 왔습니다. 48-1은 산업용 분야에서 가장 널리 사용되는 10와트 CO₂ 레이저입니다. 뛰어난 신뢰성과 유지보수가 거의 필요 없는 마킹, 코딩, 조각 기능은 이 클래식한 Synrad 레이저의 대표적인 특징입니다.
개요
Synrad의 독창적인 “올메탈” 튜브 기술은 산업용 밀폐형 CO₂ 레이저의 길을 열었습니다. 25년이 넘는 세월이 지난 지금도 Synrad 48 시리즈는 성능, 신뢰성, 긴 수명 면에서 여전히 업계 표준으로 자리 잡고 있습니다. Synrad 48 시리즈는 산업 환경에서 성능과 신뢰성이 필수적인 마킹, 조각 및 소형 절단 시스템에 통합되는 데 있어 핵심 장비입니다.
신뢰할 수 있는 24/7 가동: Synrad에서 가장 인기 있는 CO₂ 레이저 시리즈입니다. 전 세계적으로 25년 이상의 가동 실적을 자랑합니다. 신뢰할 수 있는 24/7 가동과 긴 수명을 보장하는, 검증되고 경제적인 업계 표준입니다. 가장 까다로운 산업 환경에서도 견딜 수 있도록 Synrad만의 독창적인 견고한 코어 박스 구조로 제작되었습니다.
손쉬운 통합: 컴팩트한 크기와 가벼운 무게로 다양한 마킹, 조각 및 소형 절단 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
광범위한 소재 적용: 10.6 μm 및 9.3 μm 파장을 통해 유연한 소재 가공이 가능하며, 공랭식 또는 수랭식 모델로 제공됩니다.

사양
| 모델 | 48-1 (9.3 μm) | 48-1 (10.6 μm) |
|---|---|---|
| 출력 전력 1 | > 8 와트 | > 10 와트 |
| 파장 | 9.3 μm | 10.6 μm |
| 빔 품질 (M2) | < 1.2 | < 1.2 |
| 전원 안정성 2 | ± 15% | ± 10% |
| 빔 직경 3 | 3.5 mm | 3.5 mm |
| 작동 주파수 | 0~20 kHz | 0~20 kHz |
| 듀티 사이클 범위 | 0 – 100% | 0 – 100% |
| 냉각 | 공기, 물 | 공기, 물 |
| 치수 (길이 × 너비 × 높이) mm (인치) |
(공기) 429 × 71 × 107 (16.9 × 2.8 × 4.2) (물) 460 × 71 × 107 (18.1 × 2.8 × 4.2) |
(공기) 429 × 71 × 107 (16.9 × 2.8 × 4.2) (물) 460 × 71 × 107 (18.1 × 2.8 × 4.2) |
| 무게 kg (lbs.) | 4.1 kg (9.0 lbs.) | 4.1 kg (9.0 lbs.) |
내에서, 가동 시간과 관계없이 출하일로부터 3년간 출력 수준이 보장됩니다. 2 – 냉시동 시점에서 ±(Pmax-Pmin)/(Pmax+Pmin)
으로 측정됩니다. 3 – 레이저 출력
지점에서 직경의 1/e² 거리에서 측정됨. 참고 – 전체 사양 및 관련 작동 조건은 사용 설명서를 참조하십시오.
- 필터링 기준 유형
- 사용 설명서
- 제품 설명서
- 그림
- 성공 사례
- 전단지
- 데이터시트