컨트롤러 및 소프트웨어
InScript
개요
폭넓은 평균 출력 및 파장 옵션: 고속 마킹, 절단 및 3D 프린팅 용도로 60/80/100 와트 이상의 평균 출력을 제공하는 ti60/ti80/ti100 콤팩트 CO₂ 레이저를 다양한 파장 옵션과 함께 제공하여 광범위한 소재를 가공할 수 있습니다. 경제적이고 효율적인 100와트 CO₂ 레이저 소스를 찾는 OEM 및 시스템 통합업체를 위해 독보적인 100와트 팬 냉각 모델이 제공됩니다. 고안정성 ti 시리즈 CO₂ 레이저: 60, 80 및 100 와트 이상의 평균 출력과 ±2%의 출력 안정성(3분 예열 후)을 갖춘 소형 CO₂ 레이저로, 고정밀 절단, 마킹, 3D 프린팅 응용 분야에 적합합니다. ti100 펄스 CO₂ 레이저: 300와트 이상의 피크 출력을 갖춘 소형 펄스 CO₂ 레이저로, 열에 민감한 소재의 정밀 절단, 드릴링, 천공 및 마킹 응용 분야에 사용됩니다.
특허받은 테이퍼 기술: 9.3 μm, 10.2 μm 및 10.6 μm 파장 모델 전반에 걸쳐 출력 손실이전혀 없습니다 . 특허받은 테이퍼 기술은 하이브리드 비안정 및 도파관 공진기를 통해 모든 CO₂ 파장에서 광학적 효율과 출력을 극대화합니다.
간편한 가공 업그레이드 경로: Synrad ti 및 vi 시리즈의 모든 레이저에서 일관된 빔 출구 높이를 유지하여 기계 및 시스템 설계의 유연성을 극대화합니다. 모든 ti 시리즈 모델에 걸쳐 동일한 크기의 콤팩트한 설치 공간을 제공하며, 다양한 냉각 옵션을 통해 새로운 기계를 설계하거나 인라인 시스템에 통합할 때 효과적이고 경제적인 선택을 가능하게 합니다.
까다로운 응용 분야를 위한 폭넓은 선택: 정밀도와 높은 처리 속도를 모두 요구하는 응용 분야를 위해높은 안정성을 갖춘 60, 80 및 100 와트 모델을 제공합니다.
- 필터링 기준 유형
- 사용 설명서
- 소프트웨어 사용 설명서
- 소프트웨어
- 제품 설명서
- 빠른 시작 가이드
- 펌웨어/EDS
| 다운로드 | 다운로드 유형 | 언어 |
|---|---|---|
| InScript 펌웨어 설명서 v6.0.1 (영어) | 사용 설명서 | 영어 |
| InScript 소프트웨어 사용자 설명서 v5.0.1 | 소프트웨어 사용 설명서 | 영어 |
| InScript 소프트웨어 설치 프로그램 v5.0.1 | 소프트웨어 | 영어 |
| InScript 및 ASC 컨트롤러 v5.0.0 출시 – ASC ARGNET 시리즈 사용 설명서 | 제품 설명서 | 영어 |
| InScript 및 ASC Controller v5.0.0 출시 – 업데이트 방법 | 빠른 시작 가이드 | 영어 |
| InScript 및 ASC Controller v5.0.0 출시 – 6축 OCT 업데이트 패키지 | 펌웨어/EDS | 영어 |
| InScript 및 ASC Controller v5.0.0 출시 – 2축 OCT 업데이트 패키지 | 펌웨어/EDS | 영어 |
| InScript 및 ASC Controller v5.0.0 출시 – 2축 비-OCT 업데이트 패키지 | 펌웨어/EDS | 영어 |
| InScript 및 ASC 컨트롤러 v5.0.0 출시 – 1축 업데이트 패키지 | 펌웨어/EDS | 영어 |
| 펌웨어_6-0-1rl-20240904-1343_사용 설명서_영문-v6 | 제품 설명서 | 영어 |
| InScript 소프트웨어 사용 설명서 v6.0.1 | 제품 설명서 | 영어 |
| InScript Software v6.0.1 | 소프트웨어 | |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master_manual_en | 제품 설명서 | 영어 |
| Firmware_5.0.0+RL.20230918.0607_manual_en | 제품 설명서 | 영어 |
| InScript-5.0.0+RL.20230918-0617.master | 소프트웨어 | 영어 |