레이저 빔 조향

서보 드라이버

서보 드라이버

고성능 서보 드라이버는 갈바노미터의 움직임과 빔 위치를 정밀하게 제어합니다. 응답성과 안정성을 최적화하여 정확하고 고속의 스캐닝을 가능하게 합니다. 다양한 동적 조건에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 시스템 성능과 반복 정밀도를 극대화하는 데 필수적입니다.

적용 분야: 모션 제어, 빔 조향 시스템, 고속 스캐닝
주요 장점: 안정성
호환성: 갈바노미터, XY 세트, 제어 시스템

개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

당사의 ‘캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)’ 브랜드에서 개발한 서보 드라이버는 디지털 및 아날로그 기술을 모두 아우르는 제품 라인업을 갖추고 있어, 응용 분야의 요구 사항에 따라 유연한 시스템 통합과 성능을 제공합니다. 당사의 디지털 서보 보드인 DC 시리즈는 최고 속도가 요구되는 응용 분야를 위해 자체 보정, 상태 공간 제어 및 명령 입력 최적화 기능을 갖추고 있습니다. 당사의 CRS 드라이버 보드는 공진 스캐너와 원활하게 연동되어 고주파 응용 분야에서 필요한 광학 스캐닝 요구 사항을 완벽하게 충족시킵니다. 최상의 성능을 위해 당사의 CRS(공진 스캐너)는 부드럽고 정밀한 제어를 특징으로 하는 CRS 드라이버 보드와 원활하게 연동됩니다. 형광 현미경, 반도체 이미징, 공초점 현미경, 공정 검증, 안과 이미징, 마스크 검사, 머신 비전, 웹 검사 등 고주파 응용 분야에 이상적입니다.

디지털 기술

  • 디지털 모델은 자동 튜닝 및 시동 보정 기능을 제공하여 시스템 제조 비용을 절감합니다.
  • 디지털 모델은 간소화된 현장 서비스를 제공하여 비용 절감과 시스템 가동 시간을 늘려줍니다.
  • Cambridge Technology 스캐닝 제품으로 완벽하게 최적화된 성능

사양

모델 DC3000 Plus
축 수 듀얼
명령어 입력 XY2-100
고속 직렬 디지털
최대 구동 전류 제한1 최대 20암페어, RMS 5암페어
1. 전원 및 부하에 따라 달라짐
다운로드 다운로드 유형 언어
CRS 서보 드라이브 데이터시트 데이터시트 영어
DC 시리즈, 디지털 서보 드라이버 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.