레이저 스캔 헤드

FIREFLY 3D

FIREFLY3D

빠른 초점 제어 기능을 갖춘 소형 3D 스캐닝 솔루션입니다. 복잡한 통합 시스템보다 구축이 용이하면서도 고품질의 정확한 결과를 제공합니다. 유연성을 고려하여 설계되어 기존 시스템에 신속하게 통합됩니다. 성능과 간편성의 균형을 이루어 신속한 도입이 가능합니다.

적용 분야: 적층 제조, 소형 3D 시스템
주요 장점: 통합성
호환성: 파이버 레이저, 초고속 레이저, 모듈형 플랫폼

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)와 ARGES 브랜드가 공동 개발한 FIREFLY3D는 적층 제조 분야의 레이저 분말 기반 용융(LPBF) 장비용으로 설계된 노반타(Novanta)의 차세대 3축 스캔 헤드입니다. FIREFLY3D는 최대 100%의 중첩률을 달성할 수 있는 멀티헤드 장비 기능을 통해 제품 라인의 성능을 향상시키도록 설계된 밀폐형 소형 솔루션입니다. 이 설계에는 자동 스캔 필드 보정을 비롯한 설치 및 운영을 간소화하는 기능과, 적층 제조 공정의 정밀한 모니터링과 같은 고급 기능이 통합되어 있습니다.

생산성 향상
기계 설계에 스캔 헤드를 손쉽게 추가하여 최대 100%의 필드 중첩률을 달성하는 멀티 스캐너 아키텍처의 이점을 누리십시오. 이를 통해 싱글, 듀얼, 쿼드 및 멀티-로우와 같은 다양한 스캔 헤드 구성이 가능해지며, 고정밀 부품을 대량 생산할 수 있도록 기계의 생산성을 높여줍니다.

실시간 데이터 동기화
모니터링 및 제어를 염두에 두고 특별히 설계된 FIREFLY3D는 별도의 설정 없이도 공정을 모니터링할 수 있습니다. 사용자는 당사의 고급 처리 도구를 통해 스캔 작업을 실시간으로 변경할 수 있어 더욱 정밀한 제어가 가능합니다.

더욱 향상된 성능과 속도
FIREFLY3D는 당사의 레이저 컨트롤러 솔루션인 ScanMaster 컨트롤러 및 소프트웨어와 원활하게 연동되며, 독자적인 ScanPack 및 기타 강력한 적층 제조(AM) 전용 궤적 제어 알고리즘을 통해 공정에 대한 탁월한 제어력을 제공합니다.

고품질 부품
FIREFLY3D는 전용 고정밀 광학 공정 모니터링 포트와 24비트 해상도를 자랑하는 Lightning™ II 기술을 기반으로 한 고성능 디지털 스캐닝 아키텍처 덕분에 고충실도 품질의 부품을 생산하도록 설계되었습니다.

간소화된 통합
당사의 통합 솔루션 덕분에 사용자는 특정 시스템에 맞춰 설계된 사전 프로그래밍된 구성을 통해 더 빠르게 설치를 완료할 수 있습니다.

사양

모델 FIREFLY3D
파장 1050 nm – 1090 nm
레이저 출력 1100 W
입력 개구부 20 mm
레이저 출력/공정 모니터링 레이저 출력 모니터링 포트 | 옵션 출력 센서
공정 모니터링: 450 nm – 950 nm | 1200 nm – 2000 nm
치수 (길이 × 너비 × 높이) 255 mm × 140 mm × 290 mm
다운로드 다운로드 유형 언어
Firefly3D 사용 설명서 제품 설명서 영어
Firefly3D 데이터시트 데이터시트 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.