레이저 빔 조향
파이버 라이노
파이버 라이노
가혹한 환경을 위해 설계된 견고하고 고출력 파이버 스캐닝 시스템입니다. 정밀도만을 중시하는 시스템이 까다로운 작업 부하에서 어려움을 겪는 상황에서도 안정성과 일관된 출력을 유지합니다. 높은 가동 주기를 위해 설계되어 연속 생산 환경에서도 지속적인 성능을 발휘합니다. 견고한 구조로 가동 중단 시간을 줄이고 장기적인 신뢰성을 보장합니다.
최적 용도: 고출력 절단, 용접, 중부하 가공
주요 장점: 안정성
호환성: 고출력 파이버 레이저, 산업용 자동화 시스템
개요
당사의 ARGES 브랜드에서 개발한 FIBER RHINO 2축 스캔 헤드는 다양한 용도, 특히 광역 처리 작업을 위해 설계된 소형 솔루션입니다. 컴팩트한 하우징 디자인으로 제작된 당사의 2축 스캔 헤드는 16~31mm의 구경 크기를 제공하며, 이는 비전 및 측정 시스템, 멀티 킬로와트급 응용 분야에 필수적인 요소로, 당사의 2축 스캔 헤드 제품군 중 가장 넓은 구경 크기를 자랑합니다. 당사의 솔루션은 또한 파이버 커플링이 없는 옵션인 RHINO 스캔 헤드를 제공합니다. FIBER RHINO는 표준 아날로그 입력, 표준 XY2-100 프로토콜, 새로운 기능을 구현한 당사의 독점 인터페이스 및 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 작동 등 다양한 인터페이스와 함께 구매할 수 있습니다. 모든 ARGES 스캔 헤드는 ARGES ASC 컨트롤러 및 InScript® 소프트웨어와 호환됩니다.
다목적 활용
빠른 성능이 요구되는 응용 분야를 위한 유연한 기능과 통합 옵션을 갖춘 다목적 스캐너
컴팩트한 크기
기계적 안정성과 신뢰성을 제공하는 초소형 하우징. 설치 공간이 작아 제조업체는 스캔 헤드를 자사 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
넓은 개구부 크기
컴팩트한 크기
맞춤형 엔지니어링 역량
당사의 고도로 전문화된 노하우와 자원을 통해 귀사의 응용 분야 요구 사항에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 다양한 레이저 소스, 스캔 헤드 및 핸들링 시스템 중에서 선택할 수 있으므로, 고객별 제품, 부품 및 소재의 광범위한 요구 사항에 완벽하게 부합하는 레이저 공정을 개발할 수 있습니다.

사양
| 조리개 | 16 mm | 21 mm | 31 mm |
|---|---|---|---|
| 계단 응답 100% | 8.40 ms | 12 ms | 18 ms |
| 스캔 각도 | ±25° | ±25° | ±25° |
| 장기 오프셋 드리프트1 | < 0.3 mrad | < 0.3 mrad | < 0.3 mrad |
| 재현성 | < 20 µrad | < 20 µrad | < 20 µrad |