레이저 빔 조향

파이버 타이거

파이버 타이거

복잡한 형상에 대한 동적 초점 및 고속 빔 제어 기능을 제공합니다. 정밀도만 강조하는 시스템으로는 한계가 있는 다양한 표면에서도 정확도를 유지합니다. 일관된 빔 배치로 매우 동적인 응용 분야를 지원합니다. 다중 표면 제조 공정에서 공정 변동성을 줄여줍니다.

최적 적용 분야: 배터리 제조, 정밀 3D 미세 가공
주요 장점: 속도
호환성: 파이버 레이저, 초고속 레이저, 첨단 스캐닝 플랫폼

모든 기능 보기
개요 및 주요 기능 사양 문서 및 다운로드

개요

당사의 ARGES 브랜드에서 개발한 FIBER TIGER는 중~고 kW 범위의 로봇 보조 레이저 가공 및 기타 ‘온더플라이(on-the-fly)’ 방식의 응용 분야를 위한 매우 콤팩트하고 견고한 스캔 헤드입니다. 이 스캔 헤드는 초고속 및 정밀한 3축 레이저 소재 가공을 위한 고동적 Z축을 특징으로 합니다. 특히 용접 및 절단 응용 분야를 위해 설계되었으며, 자동차, 항공우주, 기계 제조 등 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다. FIBER TIGER는 36mm 구경 크기의 스캔 헤드로, 금속, 플라스틱, 세라믹 등 일반적으로 사용되는 모든 소재의 산업용 규모 가공에 적합하며, 시중에서 구할 수 있는 모든 단일 모드 또는 다중 모드 파이버 레이저와 함께 사용할 수 있습니다. 모든 ARGES 스캔 헤드는 ARGES ASC 컨트롤러 및 InScript® 소프트웨어와 호환됩니다.

크로스젯 설계
혁신적인 크로스젯(Crossjet) 설계는 열악한 환경으로부터 장비를 보호합니다.

고해상도 옵션
고해상도 비전 시스템 옵션과 고온 측정, 플라즈마 감지 또는 OCT용 센서 포트가 제공됩니다.

고정밀 응용 분야
최대 8 kW의 고정밀 용접 및 절단 응용 분야에 이상적입니다.

맞춤형 엔지니어링 역량
당사의 고도로 전문화된 노하우와 자원을 통해 고객의 응용 분야 요구 사항에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 다양한 레이저 소스, 스캔 헤드 및 핸들링 시스템 중에서 선택할 수 있으므로, 고객별 제품, 부품 및 재료의 광범위한 요구 사항에 완벽하게 부합하는 레이저 공정을 개발할 수 있습니다.

사양

작동 거리 275 mm 400 mm 600 mm
최대 스캔 속도 12,400 mm/s 16,000 mm/s 22,300 mm/s
조리개 36 mm 36 mm 36 mm
계단 응답 100% 14.52 ms 14.52 ms 14.52 ms
스캔 각도 0.79 라디안 0.79 라디안 0.79 라디안
재현성 <0.5 µrad <0.5 µrad <0.5 µrad
다운로드 다운로드 유형 언어
Fiber Tiger 데이터시트 데이터시트 영어
Fiber Tiger 사용 설명서 제품 설명서 영어

선회 코끼리 2

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 II 스캔 헤드

프리세션 엘리펀트 III

레이저 빔 조향

흰색 배경의 프리세션 코끼리 III 스캔 헤드

Vectria

레이저 빔 조향

애플리케이션 엔지니어와 상담하기

당사의 기술팀과 직접 협의하여 귀하의 용도에 가장 적합한 레이저를 결정하십시오.