기사

CO₂ 레이저를 이용한 폴리프로필렌 필름의 최적 가공

기술 논문 개요

CO₂ 레이저를 이용한 최적의 폴리카보네이트 가공
폴리카보네이트 절단면 품질은 출력이 아닌 파장과 주파수에 의해 결정된다.

폴리카보네이트는 투명한 헤드램프 렌즈, 디스플레이 커버, 견고한 의료용 하우징에 적합한 소재이지만, 레이저 절단 시 문제가 많이 발생하는 것으로 악명이 높습니다. 표준 10.6 µm CO₂ 파장은 PC 분자에 충분히 흡수되지 않고, 에너지를 주변 재료로 분산시키며, 절단면을 따라 노란색에서 갈색으로 변하는 분해 현상을 일으킵니다. 절단면이 노출되는 광학 응용 분야의 경우, 이러한 변색이 바로 핵심 문제입니다.

이 기술 문서는 파장(9.3 µm 대 10.6 µm), 주파수(1 kHz ~ 50 kHz), 보조 가스 종류(공기 대 질소), 보조 가스 압력 (1 bar ~ 4 bar) —을 적용하여 깨끗하고 무색의 폴리카보네이트 절단면을 생성하는 공정을 규명하고자 체계적인 Synrad 레이저 비교 실험을 수행했습니다.

주요 결론은 다음과 같습니다:

  • 폴리카보네이트 절단면이 변색되는 이유 — 그리고 흡수 물리학이 이러한 현상을 어떻게 유발하는지
  • 준연속 작동(50 kHz+)이 저주파 펄스 절단에서 발생하는 변색을 어떻게 제거하는지
  • 속도(70 mm/s)를 위해 9.3 µm를 선택해야 할 때와, 절대적인 무색성을 위해(50 mm/s) 10.6 µm를 선택해야 할 때
  • 어떤 보조 가스 압력(≥4 bar)이 중요한지, 그리고 질소가 압축 공기에 비해 어떤 이점도 제공하지 않는 이유
  • 세 가지 마크로론®(Makrolon®) PC 등급(표준, 자외선 안정화, 난연)을 대상으로 검증된 실용적인 4가지 매개변수 레시피

전체 기술 문서를 다운로드하여 폴리카보네이트 흡수 스펙트럼 데이터, 4가지 매개변수 변수에 따른 절단 결과 비교, 그리고 실제로 적용할 수 있는 검증된 매개변수 레시피를 확인하세요

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form