성공 사례

대형 CO₂ 레이저 절단

과제 유연하고 대형 포맷의 레이저 절단 시스템을 제공하라 적용 분야 레이저 절단 해결 방안 OEM 업체와 긴밀히 협력하여, Synrad CO₂ 레이저 서브시스템은 시간을 절약해 주며 새로운 비즈니스 기회를 열어주는 솔루션임이 입증되었습니다 워싱턴주 레드몬드에 위치한 독창적인 기업인 Ennco Display Group은 안경 및 선글라스용 모든 형태의 디스플레이를 전문으로 합니다. 이 회사의 제품군은 개별 소매점 카운터 상판 및…

과제

유연하고 대형 포맷의 레이저 절단 시스템을 제공하라

적용 분야

레이저 절단

해결 방안

OEM 업체와 긴밀히 협력하여, Synrad CO₂ 레이저 서브시스템은 시간을 절약해 주며 새로운 비즈니스 기회를 열어주는 솔루션임이 입증되었습니다

워싱턴주 레드몬드에 위치한 독창적인 기업인 Ennco Display Group은 안경 및 선글라스용 모든 형태의 디스플레이를 전문으로 합니다. 이 회사의 제품군은 개별 소매점 카운터 상판 및 벽면 디스플레이부터 안경점을 위한 풀서비스 건축 설계에 이르기까지 다양합니다. 이 회사는 사무실 효율성과 사용자 경험뿐만 아니라 공간의 독특한 외관과 브랜딩에도 중점을 둡니다.

Ennco의 운영 이사인 브라이스 실스(Bryce Sills)는 “저희는 우리 자신이나 고객을 틀에 가두지 않도록 매우 신중을 기하고 있습니다. 심지어 표준 제품조차도 정기적으로 맞춤 제작됩니다.”라고 말합니다.   

Ennco는 소재 선택, 색상 옵션, 맞춤형 형태 등 제품에 있어 높은 유연성을 제공하며, 모든 제품은 워싱턴주 레드몬드에 위치한 자사 시설에서 설계 및 제작됩니다. 이러한 맞춤형 접근 방식은 다양한 소재 가공, 부품 간 정밀도 확보, 전반적인 공정 효율성 등 제조상의 과제를 야기할 수 있습니다. 아크릴과 같은 플라스틱(선반, 전시 벽, 간판 등으로 자주 사용됨)은 시트를 먼저 라우터로 절단한 후 가장자리를 화염 연마해야 하기 때문에 기계적 가공이 특히 번거롭습니다.

창립자이자 CEO인 얀 에니스(Jan Ennis)는 해결책을 제시했습니다. “저희는 최첨단 기술을 활용합니다.” 이 경우, i401CO₂레이저로 구동되는 절단기가 사용됩니다. 얀은 이어서 말합니다. “400와트 대용량 레이저를 갖춘 업체는 우리 업계에서 경쟁사가 없습니다.”

이 시스템은 세 가지 주요 제조 문제를 능숙하게 해결했습니다:  

  • 다용도성: 다양한 소재에 적용 가능
  • 정밀도: 완전 자동화된 디지털 공정을 통해 정밀도를 보장합니다
  • 속도: 높은 레이저 출력은 생산 속도를 높이는 동시에 단 한 번의 공정으로 완벽한 절단면 품질을 구현합니다

이 시스템은 정말 특별합니다. 80인치 x 120인치(2m x 3m) 작업대 위에서 작동하는 갠트리 장착형 Synrad i401 400와트CO₂레이저로, 연기 배출 장치와 4개의 선택적 초점 렌즈가 포함되어 있습니다. 이 시스템은 Ennco가 필요로 하는 작업 공간을 제공하기 위해 맞춤형으로 설계되었으며, 현재 아크릴, 목재 라미네이트, MDF, 합판 및 때로는 직물을 가공하고 있습니다.

기계적 공정에 비해 효율성이 높아 아크릴(프로스트, 투명, UV 인쇄 버전 포함) 절단이 가장 인기 있는 응용 분야입니다. 또한 Ennco는 기존 라우터로는 구현할 수 있는 디테일의 정도에 한계가 있어, 크기가 6인치 미만인 부품을 제작하는 경우가 거의 없었습니다. 레이저 시스템에는 이러한 제한이 없으며, 네스팅(nesting)에 능숙했기 때문에 레이저 가공을 위한 도면 설정도 쉬웠습니다.

“회사의 역사를 한 줄로 요약한다면, ‘레이저 도입 전’과 ‘레이저 도입 후’로 나눌 수 있을 것입니다.”라고 브라이스는 말합니다.  

얀은 앞으로 몇 가지 트렌드가 나타날 것이라고 예측합니다. 온라인 소매의 추가 성장, 오프라인 안경점의 지속, 그리고 시장의 세분화가 심화될 것이라는 전망입니다. “인구가 고령화됨에 따라 인터넷을 통해 누진 렌즈를 처방하고 조제할 수는 없습니다. 렌즈 처방을 도와줄 누군가가 필요합니다,”라고 얀은 설명합니다.

그는 고객을 위해 오프라인 매장을 여는 것의 가치를 깨달은 온라인 소매업체의 예로 워비 파커(Warby Parker)와 아마존을 꼽습니다. 얀은 또한 시장이 서비스가 풍부한 옵션을 제공하는 고급 매장과 보다 경제적인 안경 소매업체로 더욱 뚜렷하게 양분될 것으로 예상합니다.

어느 쪽이든 소매업체들은 충동 구매가 가능한 상품을 원하며, 특히 안경 분야에서는 “비대면 소매업체가 될 수 없다”고 그는 말한다. 바로 이 점에서 엔코(Ennco)는 업계 전문 지식과 기술적 역량, 장비를 활용하고 개인 맞춤형 서비스를 제공함으로써 계속해서 번창할 것이다.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.