성공 사례

이중 파장 절제술로 헤어핀 스트리핑을 자동화

과제 고정자 헤어핀의 절연 제거 사이클 시간 단축 적용 사례 절연 제거를 위한 레이저 어블레이션 해결 방안 새로운 이중 파장 스캔 헤드를 통해 병렬 처리가 가능해져 처리량이 40% 이상 증가 고정자 제조 과정에서 가장 중요한 공정 중 하나는 개별 헤어핀의 접합입니다. 시스템의 전반적인 효율은 전도도에 좌우되며, 궁극적으로는 접합 품질에 달려 있습니다. 절연층을 잔류물 없이 제거하는…

과제

고정자 헤어핀의 절연 제거 사이클 시간 단축

적용 사례

절연 제거를 위한 레이저 어블레이션

해결 방안

새로운 이중 파장 스캔 헤드를 통해 병렬 처리가 가능해져 처리량이 40% 이상 증가

고정자 제조 과정에서 가장 중요한 공정 중 하나는 개별 헤어핀의 접합입니다. 시스템의 전반적인 효율은 전도도에 좌우되며, 궁극적으로는 접합 품질에 달려 있습니다. 절연층을 잔류물 없이 제거하는 것은 성공적인 레이저 용접을 위한 필수 전제 조건입니다.

비원형 헤어핀에서 발견된 PAI 및 PEEK 절연체를 분석한 결과, 10.6 μm 파장에서 강한 흡수 특성을 보였습니다. CO₂ 레이저 가공 시 두께가 2 μm 미만인 잔류층이 남게 되며, 이는 펄스 파이버 레이저를 사용하여 제거할 수 있습니다.   

 Novanta의 새로운 이중 파장 스캔 헤드를 사용하면 CO₂ 및 파이버 레이저 소스를 모두 활용하여 병렬 가공이 가능하며, 최단 사이클 시간 내에 절연층을 완전히 제거함으로써 처리량을 40% 이상 향상시킬 수 있습니다!   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.