의료 솔루션

현미경학

첨단 현미경 시스템은 공초점 이미징 기술과 고정밀 래스터 스캐닝을 결합하여 생물학적 표본 및 공학 소재의 상세한 3차원 이미지를 생성합니다. 이러한 기술은 이미지 재현성과 측정 정확도가 매우 중요한 형광 이미징 및 3D 표면 형상 분석과 같은 응용 분야의 기초가 됩니다.

고성능 현미경 이미징 구현

현대적인 현미경 시스템은 장시간의 이미징 세션과 여러 대의 장비에 걸쳐 재현성 있는 성능을 유지하면서 미세한 구조적 세부 사항을 포착해야 합니다. 공초점 현미경 및 관련 기술은 정밀한 빔 위치 결정과 안정적인 래스터 스캐닝을 바탕으로 고해상도의 2D 및 3D 이미지를 정확하게 재구성합니다.

공초점 및 형광 현미경 지원

공초점 현미경은 점별 래스터 스캐닝과 공간 필터링을 통해 초점이 맞지 않은 빛을 제거함으로써, 생물학적 시료에 대한 고대비 광학 단면 촬영 및 3차원 재구성을 가능하게 합니다. 형광 이미징은 시스템에 더 높은 요구 사항을 부과하며, 신호의 무결성과 공간적 정확도를 유지하기 위해 정밀한 스캔 제어가 필요합니다.

3D 표면 형상 측정을 위한 정밀 스캐닝

3D 표면 형상 측정에 사용되는 현미경 시스템은 마이크로 및 나노 스케일 해상도에서 표면 특징을 정확하고 왜곡 없이 재현해야 합니다. 이러한 응용 분야에서는 측정된 치수가 실제 표면 형상을 정확히 반영할 수 있도록 뛰어난 스캔 선형성과 재현성이 요구됩니다.

고급 현미경 플랫폼 통합을 위해 설계됨

현미경 장비는 레이저, 스캐너, 광학 부품 및 제어 장치를 통합하여, 개별 기기 간 및 장기간에 걸쳐 일관된 성능을 발휘할 수 있는 안정적이고 재현성 높은 플랫폼으로 구축되어야 합니다. 광학 정렬, 열적 안정성 및 기계적 정밀도는 모두 장비의 수명 주기 전반에 걸쳐 이미지의 충실도를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

현미경 플랫폼은 스캐닝 속도, 위치 정확도, 선형성 및 광학 품질에 대해 매우 까다로운 요구 사항을 제시합니다. 당사의 포토닉스 및 스캐닝 솔루션은 기기 전반에 걸쳐
및 시간이 지남에 따라 일관되고 고화질의 이미징이 필요한 고성능 현미경 시스템을 개발하는 OEM을 지원하도록 설계되었습니다.

현미경 이미징 기술

현미경 이미징 기술의 장점은 다음과 같습니다:

High-speed raster scanning

고속 래스터 스캐닝

빠른 이미지 획득 및 체적 이미징을 지원합니다.

Accurate bean icon

탁월한 정확도와 선형성

왜곡 없는 이미징과 신뢰할 수 있는 측정이 가능합니다.

재현 가능한 화질

기기 간 및 시간 경과에 따른 유의미한 비교를 지원합니다.

Optical performance stability

광학 성능 안정성

까다로운 현미경 응용 분야에서 대비와 해상도를 유지합니다.

관련 제품

OEM 현미경 플랫폼 개발 지원

현미경 기술이 지속적으로 발전함에 따라, OEM 업체들은 다양한 제품 라인 전반에 걸쳐 그리고 긴 수명 기간 동안 일관되고 고품질의 이미징을 제공하는 스캐닝 및 광학 기술을 필요로 합니다. 반복 가능한 이미지 품질은 정확한 측정, 신뢰할 수 있는 비교, 그리고 타당한 과학적 결론을 뒷받침하는 데 필수적입니다.

당사는 서브시스템 수준에서 OEM의 개발 노력을 지원하며, 갈바노 스캐닝 기술, 정밀 광학 장치 및 빔 제어 부품을 차세대 현미경 플랫폼의 성능 요구 사항에 부합하도록 조정할 수 있도록 돕습니다.