의료 솔루션
수술용
레이저 수술 시스템
수술용 레이저 시스템은 정밀하고 최소 침습적인 치료를 통해 임상적 결과를 개선하기 위해 의료 시술에 널리 사용됩니다. 치과 경조직 및 연조직 시술, 치석 제거, 레이저 기반 안과 치료와 같은 응용 분야에서는 정확한 빔 제어, 균일한 에너지 전달, 그리고 재현성 있는 성능이 필수적입니다. 또한 스캐닝 레이저 안저 검사(SLO)는 망막 질환의 진단, 모니터링,
관리하는 데 필수적입니다.
수술용 레이저 응용 분야에서 정밀도 구현
수술용 레이저 시스템은 매우 국소적인 치료 부위에 예측 가능하고 정밀하게 제어된 에너지를 전달해야 합니다. 치과 조직 절제술이든 레이저를 이용한 안과 시술이든, 시스템의 성능은 치료 품질, 시술 시간 및 임상적 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.
치과 레이저 치료 지원
치과용 레이저 시스템은 경조직 시술, 연조직 치료, 세정 시술 등 광범위한 시술에 사용됩니다. 이러한 시술에서는 깔끔한 절단, 정밀한 절제, 그리고 신뢰할 수 있는 임상 결과를 보장하기 위해 일관된 빔 전달이 필요합니다.
레이저 시력 교정 및 미세수술 시술을 위한 정밀 스캐닝
레이저를 이용한 안과 및 미세수술 분야에서는 표적 조직의 민감성과 제한된 치료 부위로 인해 탁월한 정확성과 균일성이 요구됩니다. 스캐닝 시스템은 제어된 레이저 상호작용을 지원하기 위해 반복 가능한 빔 위치 지정과 안정적인 스캔 패턴을 유지해야 합니다.
소형 수술 기기 통합을 위해 설계됨
수술용 레이저 기기는 레이저, 스캐닝, 제어 기능을 임상 환경에 적합한 작고 인체공학적인 형태로 통합해야 합니다.
빔의 정확도를 유지하고 환자 조직을 보호하며,
장시간 시술 중에도 일관된 성능을 보장하는 데 필수적입니다.
이러한 수술 환경에서는 레이저 스캐닝 및 빔 조향 기술에 대한 요구 사항이 매우 까다롭습니다. 당사의 광학 솔루션은 정밀성, 정확성 및 일관성이 환자 안전과 시술 효율성에 필수적인 소형이고 인체공학적으로 설계된 수술용 레이저 장치를 개발하는 OEM 업체를 지원하기 위해 고안되었습니다.
수술용 레이저 기술
수술용 레이저 기술의 장점은 다음과 같습니다:

고정밀 빔 제어
수술 및 치과 시술에 필요한 정확한 레이저 전달을 지원합니다.

균일한 에너지 분포
반복적인 시술 전반에 걸쳐 일관된 임상 결과를 얻을 수 있습니다.

컴팩트하고 인체공학적 호환성
공간이 제한된 수술 기기 플랫폼에 맞게 설계되었습니다.

열적 안정성
빔의 정확도를 유지하고 주변 조직을 보호하는 데 도움이 됩니다.
OEM 수술용 플랫폼 개발 지원
수술용 레이저 응용 분야가 지속적으로 확대됨에 따라, OEM 업체들은 다양한 시술에서 안정적인 성능을 제공하면서도 콤팩트한 기기 설계와 임상적 사용성을 지원하는 스캐닝 및 광학 기술을 필요로 합니다.
당사는 서브시스템 수준에서 OEM의 개발 노력을 지원하며, 갈보 스캐닝 기술과 광학 부품을 차세대 치과 및 레이저
안과 수술 시스템의 성능 요구 사항에 부합하도록 지원합니다.
관련 제품
애플리케이션 테스트 요청
당사 팀과 협력하여 귀하의 과학 연구 또는 기기 개발 플랫폼 내에서 라이트 엔진 기술을 평가해 보십시오.