의료 솔루션

생체의학 영상

생체의료 영상 시스템 제조업체들은 첨단 광학 기술을 활용하여 생물학적 구조를 탁월한 정밀도와 최소한의 침습성으로 시각화합니다. 안과 분야에서는 광학 간섭 단층촬영(OCT)
및 스캐닝 레이저 안저 검사(SLO)와 같은 영상 기법은 망막 질환의 진단, 모니터링 및 관리에 필수적입니다.

고해상도 망막 영상 촬영 성능 구현

현대적인 안과 영상 시스템은 콤팩트하고 환자 친화적인 플랫폼 내에서 작동하면서도 고해상도의 재현성 높은 영상을 제공해야 합니다. OCT 및 SLO와 같은 기술은 반복적인 영상 촬영 세션 전반에 걸쳐 미세한 망막 구조를 정확하게 시각화하기 위해 정밀한 광학 정렬과 안정적인 스캐닝 성능이 필요합니다.

광학 일관성 단층촬영(OCT) 지원

광학 코히어런스 단층촬영(OCT)은 적외선을 이용하여 망막의 고해상도 단면 영상(B-스캔)을 생성하는 비침습적 영상 기법입니다. 흔히 “광학 초음파”라고도 불리는 OCT는 망막의 개별 층을 매핑하고 마이크로미터 단위의 정밀도로 각 층의 두께를 측정합니다.

스캐닝 레이저 안저 검사(SLO)를 위한 정밀 스캐닝

스캐닝 레이저 안저검사(SLO)는 망막 표면의 실시간, 고대비, 2차원 “엔-페이스(en-face)” 영상을 생성하는 공초점 영상 기법입니다. SLO는 임상의에게 망막 구조를 선명하게 보여줌으로써 표면 수준의 병변을 식별하고, 망막 혈관 및 고정점을 모니터링할 수 있게 해줍니다.

생체의료 영상 시스템 통합을 위해 설계됨

생체의료 영상 장치는 광학, 스캐닝 및 제어 하위 시스템을 임상 및 연구 환경에 적합한 소형이고 신뢰할 수 있는 플랫폼에 통합해야 합니다. 구성 요소는 안정적인 광학 성능과 효율적인 열 관리 기능을 지원해야 하며, 시스템 수준의 전자 장치 및 소프트웨어와 원활하게 통합되어야 합니다.

이러한 시스템은 빔 제어, 스캔 정확도 및 광학 안정성에 대해 까다로운 요구 사항을 제시합니다. 당사의 포토닉스 및 스캐닝 기술은 정밀한 래스터 스캐닝, 이미지 충실도 및 반복 가능한 성능이 임상적 신뢰도와 진단 정확도에 결정적인 역할을 하는 고성능 생체의료 영상 플랫폼을 개발하는 OEM을 지원하도록 설계되었습니다.

생체의료 영상 기술

생체의료 영상 기술의 장점은 다음과 같습니다:

High-precision raster scanning

고정밀 래스터 스캐닝

망막 진단을 위한 정확한 2D 및 3D 영상 생성을 지원합니다.

Accurate bean icon

안정적인 광학 성능

반복적인 스캔 전반에 걸쳐 일관된 이미지 품질을 보장합니다.

Novanta p Series 100-400 watt pulsed CO2 laser

컴팩트한 시스템 호환성

공간 제약이 있는 의료 영상 플랫폼에 통합되도록 설계되었습니다.

Diagnostic image fidelity

진단용 이미지의 충실도

고대비, 고해상도의 망막 영상화를 지원합니다.

OEM 영상 플랫폼 개발 지원

안과 및 생체의학 영상 기술이 지속적으로 발전함에 따라, 기기 제조업체들은 신뢰성을 저해하지 않으면서 더 높은 해상도, 더 빠른 영상 획득 및 향상된 임상 사용성을 지원하는 광학 및 스캐닝 솔루션을 필요로 합니다.

당사는 서브시스템 수준에서 OEM 개발 노력을 지원하며, 래스터 스캐닝 기술, 정밀 미러 및 광학 부품을 차세대 OCT 및 SLO 영상 시스템의 기술적 요구 사항에 부합하도록 조정하는 데 도움을 드립니다.

관련 제품