첨단 제조

디지털 제조 및 가공

디지털 제조에는 속도, 정밀도, 그리고 지능형 레이저 기술이 요구됩니다. 당사의 고성능 레이저, 첨단 빔 조향 솔루션, 그리고 정밀하게 설계된 광학 시스템은 제조업체들이 타의 추종을 불허하는 일관성으로 재료를 성형, 접합, 분석 및 자동화할 수 있는 능력을 제공합니다. 대량 생산 환경과 새로운 디지털 워크플로우에 맞춰 설계된 당사의 기술은 다양한 소재와 응용 분야에서 더 깨끗한 공정, 더 스마트한 검사, 그리고 더 빠른 처리량을 실현합니다.

재료 절단 및 슬라이싱 시스템

디지털 제조 분야의 절단 및 슬라이싱 공정은 다양한 소재에 대해 정밀성, 속도, 반복성을 제공합니다. 첨단 소프트웨어 제어, 자동화된 모션, 고성능 공구를 활용함으로써 제조업체는 깔끔한 절단면, 최소한의 폐기물, 일관된 품질을 달성할 수 있습니다. 이러한 역량을 통해 확장 가능한 생산, 신속한 시제품 제작, 최적화된 처리량을 실현함으로써, 전 세계 다양한 응용 분야와 산업 전반에 걸쳐 엄격한 공차와 변화하는 고객 요구 사항을 충족하면서 비용을 절감할 수 있습니다.

CNC 드릴링 기술

디지털 제조 분야의 드릴링 공정은 금속, 복합재 및 첨단 기판에 걸쳐 정확하고 재현성 높은 구멍 가공을 가능하게 합니다. CNC 제어, 자동화된 공구 시스템, 실시간 모니터링을 활용함으로써 제조업체는 엄격한 공차, 매끄러운 표면 마감, 공구 마모 감소를 달성할 수 있습니다. 이러한 기능은 대량 생산은 물론 복잡한 다축 가공 응용 분야까지 지원하여, 까다로운 산업 제조 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘하도록 처리량과 일관성을 향상시키는 동시에 불량, 가동 중단 시간 및 전반적인 생산 비용을 최소화합니다.

디지털 변환

가공 공정은 라미네이팅, 코팅, 슬리팅, 와인딩과 같은 작업을 통해 원자재를 기능성 부품으로 변환합니다. 디지털 제조는 정밀한 제어, 데이터 기반 최적화, 장비 간 원활한 통합을 통해 이러한 워크플로우를 향상시킵니다. 그 결과, 자재 활용도가 향상되고 일관된 생산 품질을 확보하며 대규모 생산의 유연성이 높아져, 제조업체는 비용 효율성과 장기적인 운영 회복력을 유지하면서도 설계 변경 및 시장 수요에 신속하게 대응할 수 있게 됩니다.

고정밀 레이저 어블레이션

디지털 제조 분야의 어블레이션 기술은 레이저와 같은 제어된 에너지원을 사용하여 기계적 접촉 없이 재료를 정밀하게 제거합니다. 이 접근 방식을 통해 정교한 패터닝과 마이크로 규모의 미세 구조를 구현할 수 있으며, 주변 영역에 미치는 열적 영향을 최소화할 수 있습니다. 프로그래밍 가능한 정밀도와 재현성을 갖춘 어블레이션 기술은 전자, 의료 기기, 첨단 소재 분야의 고부가가치 응용 분야를 지원하며, 공정 효율을 높이고 후가공을 줄여주며, 복잡한 환경에서도 일관된 결과를 얻을 수 있도록 탁월한 표면 무결성을 보장합니다.

노반타 프리시전 매뉴팩처링(Novanta Precision Manufacturing)은 50년 이상 시장을 선도하는 레이저 솔루션, 빔 스티어링 및 스캐닝 솔루션, 소프트웨어를 개발해 왔습니다. 당사는 엔지니어 대 엔지니어 방식의 접근 방식을 중시하며, 제조업체의 OEM 파트너와 협력하여 귀사의 운영을 혁신할 수 있는 신뢰할 수 있고 고성능의 레이저 솔루션을 설계하고 구축합니다.

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

50년 이상의 경험

레이저 기술 및 정밀 제조 솔루션 분야에서 수십 년에 걸친 전문성.

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

엔지니어 대 엔지니어

최적의 솔루션 설계를 위해 기술 팀과 직접 협력합니다.

Novanta ti Series 60-100 watt CO2 laser cutting system

응용 분야 테스트 실험실

배포 전 성능을 검증하기 위한 종합적인 테스트 시설.

레이저 소스

고정밀 비접촉 가공을 위한 CO₂ 레이저, 고체 레이저 및 초고속 레이저.

빔 조향

당사의 모든 제품을 살펴보고 기술 사양 및 제품 문서를 확인하십시오.

소프트웨어 및 컨트롤러

당사의 모든 제품을 확인하고 기술 사양 및 제품 문서를 열람하세요.

레이저 서브 시스템

당사의 모든 제품을 확인하고 기술 사양 및 제품 문서를 확인하세요.