기사

문자 표기 품질 향상

기술 논문 개요

고속 생산 라인에서 문자 마킹 품질 향상
고속에서 문자 마킹 품질은 레이저 출력이 아니라 스캔 헤드의 지연 시간에 의해 결정된다.
생산 라인 속도가 빨라지고, 글꼴 크기가 작아지며, 규제 품질 요건이 더욱 엄격해짐에 따라
매년 마킹 시스템에 더 큰 부담을 주고 있습니다. 일정 수준을 넘어서면 문자가
왜곡되기 시작합니다. 점프 방향으로 끝부분이 위로 휘어지고, 모서리는
타버리고, 갈보(galvo)가 정렬되지 않은 부분의 가장자리는 번져 나갑니다. 이 세 가지 문제를 모두 해결하는
이 세 가지 문제를 모두 해결하는 열쇠는 대개 레이저 출력을 높이는 것이 아닙니다. 핵심은
마킹, 점프, 폴리 지연 시간을 어떻게 조정하느냐에 달려 있습니다.

이 기술 문서는 생산 속도에서
생산 속도에서 마킹 품질과 처리량을 결정하는 일련의 결정 과정, 즉 대상 재료
흡수율 매칭, 글꼴 및 디자인 선택, 레이저 및 스캔 헤드 선정,
초점 조정 광학계, 그리고 이 모든 요소를 통합하는 컨트롤러 지연 설정
— 여기에는 처리량을 최대 65%까지 향상시킬 수 있는 두 가지 선택적 기능인
기능인 ‘가변 폴리 지연(Variable Poly Delay)’과 ‘속도 보정(Velocity Compensation)’을 포함하여, 이를 모두 통합하는 컨트롤러 지연 설정을 다룹니다.

주요 요점은 다음과 같습니다:

  • 고속에서 문자 품질을 제한하는 요인은 레이저 출력이 아니라 스캔 헤드 지연 설정인 이유
  • 마크, 점프, 폴리 지연이 각각 어떻게 서로 다른 결함 모드(변형된 끝부분, 희미한 시작 부분, 흐릿한 모서리)를 유발하는지
  • 가변 폴리 딜레이가 처리량을 실질적으로 향상시키는 경우(마킹 속도 > 10,000 mm/s)와 그렇지 않은 경우
  • 응용 분야에 따라 어떤 미러 구경을 지정해야 하는지: 코딩용 7mm, 범용 10mm, 산업용 마킹 14mm 이상

실용적인 참조 예시: ti100 + MOVIA 10 mm + ScanMaster 컨트롤러, 모든 매개변수 목록 포함. 내일의 처리량 목표가 품질 문제로 번지기 전에, 전체 기술 문서를 다운로드하여 완전한 매개변수 레시피(마킹/점프 속도, 세 가지 지연 설정, 듀티 사이클, 주파수), 지연 구성별 문자 품질 비교, 스캔 헤드 사양을 라인 속도에 맞추기 위한 평가 프레임워크를 확인하십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form