기술 논문 개요
레이저 및 스캔 헤드 하위 시스템의 교정 정확도: ‘마크-온-더-플라이(Mark-on-the-Fly)’ 정확도는 스캔 헤드 사양이 아닌 교정 방법에 의해 결정됩니다.
보정 정확도는 동적 위치 결정 레이저 응용 기술이 제대로 작동할지 여부를 조용히 결정하는 핵심 사양이다. 정적 작업(고정 위치에서의 반복적 마킹)의 경우, 공장 출하 시 사전 설정값으로도 충분합니다. 그러나 ‘Mark-on-the-Fly’, 카메라 기반 위치 결정, 반도체 및 전기 자동차 분야의 경우, X/Y 미러의 핀쿠션 왜곡과 F-Theta 렌즈의 배럴 왜곡이 복합적으로 작용하여 사후 처리 조정으로는 교정할 수 없는 위치 결정 오차를 유발합니다.
노반타(Novanta) 소속 저자 3명이 작성한 이 기술 논문은 두 가지 캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology) 스캔 헤드(versia 하이브리드 + Lightning II 풀 디지털)를 사용하여 종이와 유리 기판에서 세 가지 보정 방법(수동, 평판 스캐너, 계측)을 비교하며 다음과 같은 실증적 결과를 제시합니다: 수동 보정은 약 1%의 스캔 필드 오차를, 평판 스캐너는 약 0.1%의 오차를 보였으며, 계측법은 MicroVu의 내재적 정밀도에 의해서만 제한을 받았습니다.
주요 요점은 다음과 같습니다:
- 왜 교정 정확도가 사양서에서는 간과되지만, Mark-on-the-Fly 및 카메라 기반 위치 결정의 성공 여부를 좌우하는가
- X/Y 미러의 핀쿠션 왜곡과 F-Theta 렌즈의 배럴 왜곡이 어떻게 결합되어 보정 난제를 가중시키는지
- 메트롤로지 교정(e-모빌리티, 반도체)과 수동 교정(공장 마킹 사전 설정) 중 어느 쪽에 투자해야 하는지
- 각 방법의 결과: 수동 보정(오차 ~1%, 소요 시간 몇 분), 평판 보정(오차 ~0.1%, 소요 시간 ~1시간), 계측 보정(오차 최저, 비용 최고)
- 실용적인 스캔 헤드 + 기판 조합: Lightning II + 유리 = 계측 교정 시 최저 오차
세 가지 방법의 교정 비교 데이터(versia 대 Lightning II × 종이 대 유리), 장비 목록 (IPG 파이버 레이저, Jenoptik F-Theta, MicroVu 계측기), 그리고 라인 가동 전 귀사의 애플리케이션에 적합한 교정 방식을 결정하는 데 활용할 수 있는 시간/비용/정확도 상충 관계 곡선을 확인하십시오.