기술 논문 개요
레이저 트위저 라만 분광법: 단일 세포 암 진단
LTRS가 임상 현장에 적용될 수 있는지 여부는 조작자의 숙련도가 아닌 미세유체 흐름 제어에 달려 있다.
대량 조직 분석은 암 진단 및 약물 반응 연구에 가장 중요한 바로 그 단일 세포 특성을 평균화해 버린다. 라만 분광법은 표지물이 필요 없고 비파괴적이어서 살아있는 세포에 이상적이지만, 라만 산란은 비효율적이며 신호 수집에 몇 초가 소요되고, 신호 획득 중에는 세포를 완벽하게 고정시켜야 한다. 기존의 광학 트랩-라만 결합 분석 시스템은 지속적인 조작자의 개입이 필요하여, 연구실 단계에서 임상 워크플로우로의 전환을 가로막고 있습니다.
이 기술 논문은 저비용 미세유체 흐름 챔버, 주사기 펌프, 그리고 듀얼 파장 Novanta Laser Quantum ventus 레이저(ventus 1064)를 결합한 자동화된 LTRS 구성을 기술하고 있습니다. 이 시스템은 2초의 측정 시간 동안 M² 95% 정확도를 달성합니다.
주요 요점은 다음과 같습니다:
- 대량 조직 라만 분석이 단일 세포 LTRS가 포착하는 것을 놓치는 이유: 순환 종양 세포와 백혈구를 구별하는 시토크롬-c 및 핵산 특징
- 이중 파장 LTRS의 작동 원리: 1064 nm는 피코뉴턴(pico-Newton) 수준의 광학 구배로 세포를 포획하고, 532 nm는 질병 상태를 진단하는 공명 라만 대역을 여기시킵니다
- 단일 레이저 LTRS 대신 이중 파장 LTRS를 선택해야 하는 경우: 임상 등급의 감별 진단, 약물-세포 상호작용 연구, 말기 전립선암 병기 결정
- 벤투스(Ventus) 페어가 제공하는 성능: M² <1.4 포획 빔, 1 cm⁻¹ 라만 선폭, 두 파장 모두에서 <10 μrad/°C의 조준 안정성, RS232 + LabVIEW 제어
- 실용적인 워크플로우: 미세유체 흐름 챔버 + 주사기 펌프 + 정렬된 벤투스 페어 → 자동화된 단일 세포 포집 및 스펙트럼 획득
실험용 LTRS 광학 레이아웃, 시토크롬-c 판별 대역이 나타나는 PC-3 대 Jurkat 라만 스펙트럼, 선형 판별 분석(LDA) 분류 결과를 담은 전체 기술 문서를 다운로드하십시오. 단파장 LTRS 벤치 시스템을 선정하기 전에 반드시 확인해야 합니다. 해당 시스템은 팀을 수동 세포 포획 방식에 묶어두고 데이터 수집 속도를 제한할 수 있습니다.