기사

심각 가공을 위한 에너지 밀도 최적화

기술 논문 개요

심도 깊은 에칭을 위한 에너지 밀도 최적화
심도 깊은 각인의 품질과 제거율은 평균 출력이 아닌 플루언스에 의해 결정됩니다.

보석 및 시계 분야의 심도 깊은 조각은 매우 좁은 공정 범위 내에서 이루어집니다: 분당 약 5 mm³의 제거율, 2 µm 미만의 표면 거칠기, 50 µm의 날카로운 모서리, 버(burr) 없음, 그리고 후처리 없이도 빛을 반사하여 특정 색상을 나타낼 수 있을 만큼 미세한 1~5 µm의 미세구조를 갖추어야 합니다. 이 네 가지 목표를 동시에 달성하는 것은 출력 문제가 아니라 플루언스 문제입니다.

노반타(Novanta)의 저자 3명이 작성한 이 기술 논문은 40W 8ps 피코초 레이저, Squirrel 11mm 2D 스캔 헤드, 80mm F-theta 렌즈를 사용하여 스테인리스강에 대한 체계적인 심각인 테스트 결과를 기록하고 있으며, 레이저 반복 주파수 (200kHz 대 1MHz), 출력(50% 대 100%), 버스트 모드(1~10펄스)를 변화시켜 플루언스와 제거율 및 표면 거칠기 간의 관계를 분석했습니다.

주요 결론은 다음과 같습니다:

  • 깊은 각인이 출력에 의해 제한되는 것이 아니라 품질에 의해 제한되는 이유 — 스캔 속도가 비례적으로 증가하지 않는 한, 더 높은 평균 출력은 결과를 개선하지 못함
  • 플루언스(펄스당 에너지 밀도)가 제거율 및 표면 거칠기와 어떻게 연관되는지 — 그리고 곡선이 반전되는 지점
  • 200kHz 작동이 1MHz보다 우수한 경우: 1MHz에서 높은 펄스 중첩으로 인해 30 µm의 버(burr) 아티팩트가 발생하는 깊은 각인
  • 버스트 모드 작동의 효과: 펄스 에너지를 2/5/10개의 서브 펄스로 분할하여 단일 펄스 한계치 이하에서 플루언스를 미세 조정
  • 실용적인 최적 설정 사례: 200kHz, ~18W, 10개의 버스트 펄스 시 0.6 J/cm² → 컬러 마감이 적용된 매끄러운 강철 조각

두 반복 주파수 전반에 걸친 제거율 대 플루언스 곡선, 1.5 µm에서 30 µm에 이르는 극단적인 표면 거칠기 맵, 그리고 보석 및 시계 응용 분야에서 강철 심각각에 대한 검증된 최적 레시피를 확인하세요 — 최대 레이저 출력을 무분별하게 사용해 가장자리가 타버린 아티팩트가 발생하는 상황을 피하기 위해.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form