기술 논문 개요
아날로그 대 디지털 갈바노미터 기술: 개요
스캔 헤드의 성능과 비용은 광학 요소뿐만 아니라 갈바노미터의 선택에 따라 결정된다.
스캔 헤드 하위 시스템을 설계할 때, 엔지니어들은 미러 크기, 코팅, 재질에 지나치게 신경을 쓰지만, 갈바노미터 기술에 대해서는 종종 공급업체의 기본 사양을 그대로 따르는 경우가 많습니다. 이는 실수입니다. 아날로그와 디지털 위치 검출기, 그리고 아날로그와 디지털 서보 간의 선택은 시스템의 정확도, 드리프트, 유지보수성 및 가격을 좌우하며, 하이브리드 옵션은 종종 양극단 중 어느 한쪽보다 뛰어난 성능을 발휘합니다.
노반타(Novanta)의 저자 4명이 작성한 이 기술 백서에서는 캠브리지 테크놀로지(Cambridge Technology)의 세 가지 아키텍처를 비교합니다: 완전 아날로그 방식(MOVIA 스캔 헤드의 62xxK/83xxK + 67x 드라이버), 하이브리드 방식(versia의 62xxK/83xxK 갈바노미터 + 디지털 서보), 그리고 완전 디지털 방식(엔코더 기반 Lightning II)을 비교합니다. 각 아키텍처는 정확도, 드리프트, 미러 크기 범위, 현장 정비 용이성, 예측 제어, 가격 측면에서 벤치마크를 거쳤습니다.
주요 결론은 다음과 같습니다:
- 왜 미러 개구부가 아니라 위치 검출기 유형(광학식 대 인코더식)이 드리프트 거동과 EMI 내성을 결정하는가
- 아날로그 갈바노미터 위에 디지털 서보를 적용함으로써 현장 정비성, 예측 제어(ScanPack), 그리고 분리형 구조가 어떻게 실현되는지
- 완전 디지털 방식(Lightning II)이 가격 프리미엄을 치를 가치가 있는 경우는 언제이며, 하이브리드 방식(versia)이 가격 대비 성능 면에서 최적의 선택이 되는 경우는 언제인가
- 각 아키텍처가 지원하는 미러 개구부 범위: 완전 아날로그 3~100 mm, 하이브리드 3~50 mm, 완전 디지털 14~50 mm
- 응용 분야에 적합한 스캔 헤드 아키텍처를 선정하기 위한 실용적인 6열 비교표
위치 감지기 비교, ScanPack 예측 제어 사례 연구(완벽한 원 대 물방울 모양의 저대역폭 원), 그리고 6가지 기준 비교 표가 포함된 전체 기술 문서를 다운로드하십시오. 쉽게 변경할 수 없는 스캔 헤드 아키텍처를 확정하기 전에 반드시 확인하시기 바랍니다.