기사

반도체 전자기기 검사

기술 논문 개요

CO₂ 레이저를 이용한 폴리프로필렌 필름의 최적 가공

폴리프로필렌 필름은 투명하거나 불투명한, 단층이든 적층형이든 상관없이 현대 유연 포장재 및 라벨 분야의 주력 소재입니다. 대부분의 PP 절단 가공업체는 대부분의 CO₂ 레이저가 기본으로 10.6 µm 파장을 지원하기 때문에 이 표준 파장을 사용합니다. 또한 이들은 절단면의 황변, 하단 라이너의 긁힘, 그리고 레이저가 이론적으로 달성할 수 있는 수준보다 훨씬 낮은 라인 처리량을 초래하는 절단 속도 문제를 감수하며 작업하고 있습니다.

Novanta 애플리케이션 연구소에서 발간한 이 기술 문서는 폴리프로필렌의 C-C 결합이 10.27 µm에서 흡수 피크를 생성하는 물리적 원리를 도출하고, Synrad p150 레이저를 10.2 µm 파장으로 전환했을 때 얻는 이점을 다음과 같이 기록하고 있습니다: 140 µm 적층 필름에서 22%, 80 µm PP에서 최대 80%의 속도 향상이 이루어졌으며, 황변과 라이너 흠집 현상이 완전히 제거되었습니다.

주요 내용은 다음과 같습니다:

  • 폴리프로필렌의 C-C 분자 화학 구조가 10.27 µm에서 흡수 피크를 생성하는 이유 — 이는 10.2 µm 레이저 파장과 일치합니다.
  • 동일한 PP 시료에서 10.6 µm 파장의 Synrad p150 레이저에 비해 10.2 µm 파장의 Synrad p150 레이저가 어떻게 22~80%의 절단 속도 향상을 제공하는지
  • 10.2 µm가 필수적인 경우: 라이너를 뚫지 않고 다층 파우치(PP 상단 / LDPE 라이너)를 선택적으로 천공할 때
  • 생산 현장에서 나타나는 절단면 품질의 차이: 두 파장에서 불투명 및 투명 PP의 나란히 비교
  • 가공업체가 구매 전 투자 수익률(ROI)을 예측하는 데 활용할 수 있는 실용적인 PP 두께 대 속도 향상률 표

폴리프로필렌 라벨 또는 포장 라인에 CO₂ 레이저를 도입하기 전에, 전체 기술 문서를 다운로드하여 폴리프로필렌 흡수 스펙트럼 도출 과정, Novanta Applications Lab의 Synrad p150 테스트를 통해 얻은 두께 대 속도 향상률 표, 그리고 절단면 나란히 비교 결과를 확인해 보십시오.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form