과제
고정자 헤어핀의 절연 제거 사이클 시간 단축
적용 사례
절연 제거를 위한 레이저 어블레이션
해결 방안
새로운 이중 파장 스캔 헤드를 통해 병렬 처리가 가능해져 처리량이 40% 이상 증가

고정자 제조 과정에서 가장 중요한 공정 중 하나는 개별 헤어핀의 접합입니다. 시스템의 전반적인 효율은 전도도에 좌우되며, 궁극적으로는 접합 품질에 달려 있습니다. 절연층을 잔류물 없이 제거하는 것은 성공적인 레이저 용접을 위한 필수 전제 조건입니다.
비원형 헤어핀에서 발견된 PAI 및 PEEK 절연체를 분석한 결과, 10.6 μm 파장에서 강한 흡수 특성을 보였습니다. CO₂ 레이저 가공 시 두께가 2 μm 미만인 잔류층이 남게 되며, 이는 펄스 파이버 레이저를 사용하여 제거할 수 있습니다.
Novanta의 새로운 이중 파장 스캔 헤드를 사용하면 CO₂ 및 파이버 레이저 소스를 모두 활용하여 병렬 가공이 가능하며, 최단 사이클 시간 내에 절연층을 완전히 제거함으로써 처리량을 40% 이상 향상시킬 수 있습니다!