성공 사례

레이저 가공의 처리량, 정밀도 및 결과 향상

과제 다양한 레이저 가공 분야에서 처리량, 정밀도 및 결과의 향상을 도모한다 적용 분야 레이저 가공 해결 방안 공정 처리량과 결과 품질을 향상시키기 위한 새롭고 독창적인 레이저 컨트롤러 기능 및 독자적인 알고리즘, 당사의 Cambridge Technology 브랜드에서 제공하는 ScanMaster 레이저 제어 솔루션은 최종 사용자가 레이저 스캐닝 솔루션을 직접 제어하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 지속적인 개선을 추구하는 Novanta…

과제

다양한 레이저 가공 분야에서 처리량, 정밀도 및 결과의 향상을 도모한다

적용 분야

레이저 가공

해결 방안

공정 처리량과 결과 품질을 향상시키기 위한 새롭고 독창적인 레이저 컨트롤러 기능 및 독자적인 알고리즘,

당사의 Cambridge Technology 브랜드에서 제공하는 ScanMaster 레이저 제어 솔루션은 최종 사용자가 레이저 스캐닝 솔루션을 직접 제어하고 관리할 수 있도록 지원합니다. 지속적인 개선을 추구하는 Novanta ScanMaster 컨트롤러와 소프트웨어는 공정 처리량과 결과 품질을 향상시키기 위해 다음과 같은 새롭고 독창적인 기능 및 독자적인 알고리즘을 정기적으로 도입하고 있습니다:

  • 작업 생성 속도를 높여주는 직관적인 사용자 인터페이스
  • 객체 지향형 ScanMaster API를 통한 간편한 작업 생성 및 유연한 시스템 통합
  • SyncMaster 레이저 제어와의 XY 시스템 연동을 통한 광역 처리
  • 완전 디지털 Lightning™ II 스캔 헤드를 활용한 독자적인 ScanPack 알고리즘을 통해 균일한 레이저 출력 밀도로 처리량 향상
  • 도형의 경로 주변에 텍스트를 입력할 수 있는 독창적인 ‘경로 상의 텍스트(text-on-path)’ 기능

고정밀 응용을 위한 전용 기능:

궤적 스캔 시간 추정 – 레이저 소결 장비의 시뮬레이션 및 실제 제작 데이터를 모두 활용하여 제작 시간을 추정합니다.

독자적인 알고리즘 – 균일한 레이저 출력 밀도와 24비트 GSBus 명령 해상도를 정확하게 제공합니다

높은 위치 정확도 – 24비트 GSBus 통신 프로토콜이 까다로운 응용 분야에 업계 최고 수준의 정밀도를 제공합니다.

3D 래핑 및 트레이싱 – 곡면 표면에 3D 마킹을 적용할 때 복잡한 공정을 제거합니다.

스카이라이팅 – 일정한 마킹 속도로 도형과 텍스트를 정밀하게 구현하여 균일한 레이저 에너지 분포를 제공합니다.

고속 다각형 스캐닝 – 설정 시간을 최소화하며, 세포 치료제 제조를 위한 고정밀 세포 선별을 가능하게 합니다

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.