기술 논문 개요
레이저를 이용한 고정밀 입자 측정
입자 계수기의 오탐은 순수한 출력이 아니라 빔 안정성에 의해 결정됩니다.
반도체 웨이퍼 제조 과정에서 화학 용액, 냉각수 및 세정액의 순도는 단순히 ‘있으면 좋은’ 요소가 아니라, 수율과 불량률의 차이를 좌우하는 핵심 요소입니다. 미검출된 오염 물질은 웨이퍼 결함을 유발하고, 오탐은 불필요한 라인 가동을 중단시킵니다. 각 입자 계수기 내부의 레이저가 시스템이 수율 손실을 초래할지, 아니면 생산 중단을 유발할지를 결정합니다.
Laser Quantum(Novanta 브랜드)의 이 기술 백서는 반도체 유체 순도 분석기 내부에서 입자 계수가 어떻게 이루어지는지 설명합니다. 즉, 유동 셀을 통과하는 레이저 빔과, 중앙 빔 덤프 주변의 CCD 또는 포토다이오드 어레이가 포착하는 입자에 의해 회절된 빛의 원리를 다룹니다. — 그리고 gem 532 nm 및 opus 532 nm 레이저(M² 약 1, 안정적인 조준, 저잡음, 공랭식)가 24시간 연중무휴 운영 환경에서 오탐을 줄이는 이유를 설명합니다.
주요 요점은 다음과 같습니다:
- 액체 입자 계수기에서 오탐률을 결정하는 요인은 순수 출력이 아닌 빔 조준 정확도와 저잡음 성능이라는 점
- CCD 또는 포토다이오드 어레이로 입자에 의해 회절된 빛이 입자 크기와 개수에 어떻게 대응되는지
- 공랭식 레이저가 필수적인 경우: 수냉식이 허용되지 않거나 실현 불가능한 반도체 팹 환경
- gem 532 nm 및 opus 532 nm 레이저가 제공하는 성능: M² 값 1에 근접, 통합 출력 피드백, 특허 받은 캐비티 기술
- 실용적인 통합 프레임워크: 소형 폼 팩터, 높은 벽면 플러그 효율, 연중무휴(24/7) 장수명 신뢰성
입자 계수용 광학 회로도, 반도체 유체 순도 테스트에서 오탐을 줄이기 위한 레이저 사양의 근거, 그리고 입자 계수기가 생산 현장에서 견뎌낼지 아니면 유지보수 부담이 될지를 결정하는 통합 기능(공랭식, 통합 출력 피드백, 소형 폼 팩터)에 대한 자세한 내용은 전체 기술 문서를 다운로드하여 확인하십시오.