기사

CO₂ 레이저의 최적 성능 유지를 위한 온도 모니터링

기술 논문 개요

밀폐형 CO₂ 레이저의 튜브 온도 모니터링
관 온도는 CO₂ 레이저가 고장 나기 직전에 나타나는 가장 초기 징후입니다.

밀폐형 CO₂ 레이저는 예측 가능한 방식으로 성능이 저하되지만, 이는 성능 저하 현상을 직접 확인할 수 있을 때에만 해당됩니다
. 튜브 온도가 사양을 초과하여 상승하면 변환 효율이 떨어지고,
출력 전력이 불안정해지며, 생산 현장에서 나타나는 첫 번째 신호는
대개는 이미 한 교대분 분량의 부품을 낭비하게 만든 수율 문제입니다.
그 시점이 되면 실제 근본 원인이었던 냉각 시스템은
이미 수 시간 동안 눈에 띄지 않게 제대로 작동하지 못하고 있었던 것입니다.

이 기술 문서는 튜브 온도가 CO₂ 레이저의 출력
출력과 안정성을 좌우하는지, 실제 생산 환경에서 온도 편차가 발생하는 원인은 무엇인지
환경에서 온도 드리프트가 발생하는 원인(주변 환경 조건, 냉각 시스템 성능 저하, 펄스
듀티 사이클)에서 발생하는지, 그리고 Novanta의 vi40 온도 브로드캐스트 기능이
레이저의 DB-9 I/O를 통해 실시간 튜브 온도 데이터를 제공하여 — 이를 통해 기계
제어 시스템이 냉각 문제가 레이저에 도달하기 전에 이를 파악할 수 있도록 합니다.

주요 요점은 다음과 같습니다.

  • 관 온도가 CO₂ 레이저 성능 저하의 선행 지표인 이유
  • 주변 환경 조건, 냉각 시스템의 드리프트, 듀티 사이클이 각각 튜브 온도에 미치는 영향
  • 실시간 레이저 온도 데이터를 기계 제어 시스템에 통합해야 하는 시기
  • vi40 온도 브로드캐스트 기능이 제공하는 것 — DB-9 출력에서 250 ms 간격으로 갱신
  • 출력 안정성을 보장하고 운영 비용을 절감하는 폐루프 냉각 제어를 위한 실용적인 프레임워크

전체 기술 백서를 다운로드하여 운영 영향 데이터,
vi40 온도 브로드캐스트 기능의 통합 세부 사항, 그리고
예측 냉각 제어를 위한 실용적인 프레임워크를 확인하세요 — 조용히 진행되는
예기치 않은 생산 중단으로 이어지기 전에.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form