기사

맞춤형 레이저 소스 및 빔 전달 솔루션

레이저 소스 및 빔 스티어링 통합을 통한 전체 시스템 정밀도 달성

타의 추종을 불허하는 정확도와 성능을 위해 레이저 소스, 빔 전달 및 모션 제어를 조화시키는 시스템 차원의 접근 방식.

개별 구성 요소를 최적화하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 진정한 성능 향상은 전체 레이저 시스템을 하나의 통합된 단위로 설계할 때 비로소 이루어집니다.


이 전자책은 다음을 도와드립니다:

레이저 소스, 빔 스티어링 및 제어 시스템의 정밀 조정
다양한 응용 분야에서 정확도와 재현성을 향상시킵니다
에너지 손실을 최소화하고 공정 효율을 극대화

이 전자책을 다운로드하여 전체 시스템 접근 방식이 어떻게 더 높은 정밀도, 향상된 효율성, 그리고 더 뛰어난 성능을 실현하는지 알아보세요.

뉴스레터 구독 신청

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

유료 콘텐츠

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
This field is hidden when viewing the form