기술 논문 개요
고출력 단일모드 광섬유 결합
3W에서 80%의 단일 모드 광섬유 결합 효율 달성 — 이론적 한계에 근접.
교과서에서 보면 단일모드 광섬유 결합은 간단해 보입니다. 몇 마이크론 크기의 코어에 레이저를 주입하면 반대편에서 깨끗한 TEM00 가우시안 빔이 나옵니다. 그러나 실제로는 수백 밀리와트 이상에서 결합 효율이 떨어지고 빔 방향 편차가 발생하며, 대부분의 고출력 응용 분야는 다중모드 광섬유로 되돌아갈 수밖에 없는데, 이는 해당 응용 분야에서 애초에 요구되던 빔 품질을 저해합니다.
Novanta와 Schaefter+Kirchhoff(함부르크)의 5인 공동 저술로 작성된 이 기술 논문은 Novanta의 gem 및 opus DPSS 레이저 (473-1064 nm) 전반에 걸쳐 80%의 결합 효율을 기록했으며, 532 nm에서 3 W 입력으로 2.4 W의 출력을 달성했고, 4.9 g RMS 진동 및 45시간 연속 작동을 통해 기계적 안정성을 입증했습니다.
주요 내용은 다음과 같습니다:
- 왜 고출력에서 단일 모드 광섬유 결합이 역사적으로 그토록 어려웠는지 — 대부분의 응용 분야에서는 다중 모드에 만족해 왔습니다
- 노반타(Novanta) + 셰프터+키르히호프(Schaefter+Kirchhoff) 시스템이 어떻게 85%의 이론적 상한선보다 5%p 낮은 80%의 효율을 달성하는지
- 단일 모드 광섬유 결합이 필수적인 경우: 초고해상도 현미경, 양자 센싱, NV 센터 연구, 빔 방향에 민감한 응용 분야
- 이 시스템이 다양한 스트레스 조건에서 보여주는 성능: 16°C의 온도 변동 범위에서 75% 이상의 효율 유지, 4.9 g RMS 진동 후에도 성능 저하 없음
- 실용적인 파장 옵션: 473, 532, 561, 640, 660, 671, 1064 nm에서 70% 이상의 결합 효율 보장
다중모드 광섬유를 선정하고, 현미경이나 양자 센싱 응용 분야에서 감당할 수 없는 빔 품질 저하를 감수하기 전에, 결합 효율 대 온도 곡선, 진동 및 장기 안정성 테스트 결과, 그리고 Novanta의 gem 및 opus DPSS 레이저 제품군 전반에 걸친 파장 가용성 매트릭스를 확인하려면 전체 기술 문서를 다운로드하십시오.