CO₂ 레이저 절단 응용 분야를 위한
기술 문서 개요
CO₂ 레이저 빔 전달 방식 선택: 스캔 헤드 대 컷 헤드
절단 성공 여부는 레이저 소스가 아니라 빔 전달 방식에 달려 있습니다.
CO₂ 레이저 소스는 성공의 절반에 불과합니다. 나머지 절반, 즉 절단 성공 여부를 결정하는 요소는 빔이 소재에 어떻게 도달하느냐에 달려 있습니다. 스캔 헤드 또는 컷 헤드. 갈바노 미러 방식 또는 갠트리 장착 방식. 보조 가스 유무 또는 동축 가스 제트 유무. 동일한 레이저 소스라도 시스템에 따라 한쪽에서는 면도날처럼 깔끔한 절단을, 다른 쪽에서는 탄 자국이 남은 절단을 만들어 냅니다.
이 기술 문서는 세 가지 테스트 비교 결과 — 카드지 꽃 무늬, 0.25mm 아크릴 필름, 1mm PETG 패널 — 에 대한 세 가지 테스트 비교를 기록하여, 스캔 헤드가 우월한 분야(실시간 가공, 복잡한 형상, 접근하기 어려운 기하학적 구조)와 커팅 헤드가 우월한 분야(두꺼운 소재, 더 작은 스팟 크기, 수직 모서리, 보조 가스 냉각)를 보여줍니다. 7가지 기준으로 구성된 결정 매트릭스를 통해 새로운 응용 분야에 대한 선택 문제를 해결할 수 있습니다.
주요 요점은 다음과 같습니다:
- 동일한 Synrad CO₂ 레이저가 스캔 헤드 방식과 커팅 헤드 방식에서 왜 극명하게 다른 절단 품질을 보이는지
- 재료 흡수(기화, 용융 전단, 화학적 분해)가 전달 방식 선택을 어떻게 좌우하는지
- 스캔 헤드를 선택해야 하는 경우: 분당 50~100m 속도의 온더플라이 가공, 복잡한 형상(컷 헤드보다 5배 빠름)
- 스캔 헤드로는 불가능하지만 컷 헤드가 제공하는 기능: 100 µm 스팟, 동축 보조 가스, 수직 모서리, 두꺼운 재료 절단
- 사양 결정 전에 모든 CO₂ 레이저 절단 응용 분야에 적용할 수 있는 실용적인 7가지 기준의 의사결정 매트릭스
세 가지 테스트 사례(카드지, 아크릴, PETG), 각 빔 전달 방식 선택의 배경이 되는 재료 상호작용 물리학, 그리고 모든 CO₂ 절단 응용 분야에 적합한 빔 전달 방식을 결정하는 데 활용할 수 있는 7가지 기준의 의사결정 매트릭스가 포함된 전체 기술 문서를 다운로드하십시오.